- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wkręt – klasa wytrzymałości 10.9. Trzpień – mosiądz lub POM.Wersja:Wkręt – oksydowany.Wskazówka:Wkręty dociskowe najlepiej nadają się do zaciskania lub dociskania długich śrub, osi, wałków i detali po obróbce powierzchniowej. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał komponentów | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0389.04X65 | mosiądz | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 9,83 PLN | | K0389.04X85 | mosiądz | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 | | | 9,83 PLN | | K0389.04X105 | mosiądz | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 9,83 PLN | | K0389.04X125 | mosiądz | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 | | | 9,83 PLN | | K0389.04X165 | mosiądz | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 10,10 PLN | | K0389.04X305 | mosiądz | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 13,66 PLN | | K0389.04X405 | mosiądz | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 13,97 PLN | | K0389.05X105 | mosiądz | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 | | | 8,90 PLN | | K0389.05X125 | mosiądz | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 8,90 PLN | | K0389.05X165 | mosiądz | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 | | | 9,21 PLN | | K0389.05X205 | mosiądz | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 9,21 PLN | | K0389.05X305 | mosiądz | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 13,97 PLN | | K0389.05X405 | mosiądz | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 14,08 PLN | | K0389.05X85 | mosiądz | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 8,90 PLN | | K0389.06X115 | mosiądz | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 8,90 PLN | | K0389.06X125 | mosiądz | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 | | | 8,90 PLN | | K0389.06X165 | mosiądz | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 | | | 8,90 PLN | | K0389.06X175 | mosiądz | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 8,90 PLN | | K0389.06X205 | mosiądz | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 | | | 8,90 PLN | | K0389.06X255 | mosiądz | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 | | | 9,21 PLN | | K0389.06X265 | mosiądz | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 9,21 PLN | | K0389.06X305 | mosiądz | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 | | | 9,21 PLN | | K0389.06X405 | mosiądz | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 | | | 14,18 PLN | | K0389.06X415 | mosiądz | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 14,18 PLN | | K0389.06X515 | mosiądz | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 14,34 PLN | | K0389.06X615 | mosiądz | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 14,49 PLN | | K0389.08X12 | mosiądz | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 9,11 PLN | | K0389.08X14 | mosiądz | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 | | | 9,11 PLN | | K0389.08X16 | mosiądz | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 | | | 9,11 PLN | | K0389.08X18 | mosiądz | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 | | | 9,11 PLN | | K0389.08X20 | mosiądz | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 | | | 9,11 PLN | | K0389.08X22 | mosiądz | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 9,11 PLN | | K0389.08X26 | mosiądz | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 | | | 9,37 PLN | | K0389.08X32 | mosiądz | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 9,37 PLN | | K0389.08X42 | mosiądz | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 | | | 14,59 PLN | | K0389.08X52 | mosiądz | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 14,59 PLN | | K0389.08X62 | mosiądz | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 14,86 PLN | | K0389.08X82 | mosiądz | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 15,01 PLN | | K0389.10X14 | mosiądz | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 10,41 PLN | | K0389.10X18 | mosiądz | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 10,41 PLN | | K0389.10X22 | mosiądz | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 | | | 10,41 PLN | | K0389.10X27 | mosiądz | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 10,76 PLN | | K0389.10X34 | mosiądz | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 | | | 11,28 PLN | | K0389.10X37 | mosiądz | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 11,28 PLN | | K0389.10X52 | mosiądz | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 | | | 14,86 PLN | | K0389.10X62 | mosiądz | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 | | | 15,11 PLN | | K0389.10X82 | mosiądz | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 | | | 15,38 PLN | | K0389.12X185 | mosiądz | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 | | | 11,55 PLN | | K0389.12X205 | mosiądz | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 | | | 11,55 PLN | | K0389.12X225 | mosiądz | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 11,55 PLN | | K0389.12X275 | mosiądz | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 | | | 12,48 PLN | | K0389.12X325 | mosiądz | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 12,48 PLN | | K0389.12X425 | mosiądz | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 13,46 PLN | | K0389.12X525 | mosiądz | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 | | | 15,11 PLN | | K0389.12X625 | mosiądz | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 | | | 15,42 PLN | | K0389.12X825 | mosiądz | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 | | | 15,84 PLN | | K0389.104X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 4,45 PLN | | K0389.104X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 4,55 PLN | | K0389.104X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 4,55 PLN | | K0389.104X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 10,87 PLN | | K0389.104X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 11,07 PLN | | K0389.104X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 4,45 PLN | | K0389.104X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 4,45 PLN | | K0389.105X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 4,24 PLN | | K0389.105X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 4,24 PLN | | K0389.105X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 4,24 PLN | | K0389.105X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 4,45 PLN | | K0389.105X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 11,59 PLN | | K0389.105X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 11,90 PLN | | K0389.105X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 4,24 PLN | | K0389.106X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 4,24 PLN | | K0389.106X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 4,24 PLN | | K0389.106X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 4,45 PLN | | K0389.106X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 4,45 PLN | | K0389.106X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 4,72 PLN | | K0389.106X333 | POM | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 | | | 6,73 PLN | | K0389.106X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 11,96 PLN | | K0389.106X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 12,11 PLN | | K0389.106X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 12,27 PLN | | K0389.106X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 | | | 4,24 PLN | | K0389.108X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 4,72 PLN | | K0389.108X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 4,72 PLN | | K0389.108X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 4,86 PLN | | K0389.108X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 5,13 PLN | | K0389.108X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 5,90 PLN | | K0389.108X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 | | | 10,51 PLN | | K0389.108X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 11,59 PLN | | K0389.108X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 11,90 PLN | | K0389.108X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 11,96 PLN | | K0389.110X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 5,69 PLN | | K0389.110X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 5,80 PLN | | K0389.110X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 5,96 PLN | | K0389.110X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 | | | 6,79 PLN | | K0389.110X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 | | | 7,82 PLN | | K0389.110X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 | | | 11,90 PLN | | K0389.110X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 | | | 12,01 PLN | | K0389.110X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 | | | 12,17 PLN | | K0389.112X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 6,58 PLN | | K0389.112X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 | | | 6,73 PLN | | K0389.112X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 | | | 7,41 PLN | | K0389.112X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 8,28 PLN | | K0389.112X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 | | | 9,52 PLN | | K0389.112X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 | | | 12,27 PLN | | K0389.112X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 | | | 12,52 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|