- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0666Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Śruba – stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości 10.9. Kulka – stal łożyskowa lub POM. Zabezpieczenie gwintu nylonowe.Wersja:Śruba czarna. Kulka hartowana, niepowlekana.Wskazówka:Wkręty dociskowe z pełną kulką znajdują zastosowanie, gdy powierzchnia nacisku musi być czysta i wypolerowana. Wskazówka dotycząca planu:Forma A: kulka ze stali Forma D: kulka POM
L2 = ok. dwa zwoje gwintu PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | D | L | L1 | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0666.1046 | A | stal łożyskowa | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 12,83 PLN | | K0666.10410 | A | stal łożyskowa | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 12,83 PLN | | K0666.10416 | A | stal łożyskowa | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 12,83 PLN | | K0666.1058 | A | stal łożyskowa | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 12,17 PLN | | K0666.10512 | A | stal łożyskowa | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 12,17 PLN | | K0666.10520 | A | stal łożyskowa | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 12,63 PLN | | K0666.10610 | A | stal łożyskowa | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 12,17 PLN | | K0666.10616 | A | stal łożyskowa | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 12,17 PLN | | K0666.10620 | A | stal łożyskowa | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 12,63 PLN | | K0666.10625 | A | stal łożyskowa | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 12,63 PLN | | K0666.10650 | A | stal łożyskowa | M6 | 50,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 18,32 PLN | | K0666.10660 | A | stal łożyskowa | M6 | 60,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 19,10 PLN | | K0666.10810 | A | stal łożyskowa | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 12,17 PLN | | K0666.10812 | A | stal łożyskowa | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 12,17 PLN | | K0666.10820 | A | stal łożyskowa | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 12,17 PLN | | K0666.10825 | A | stal łożyskowa | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 12,37 PLN | | K0666.10830 | A | stal łożyskowa | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 12,68 PLN | | K0666.10850 | A | stal łożyskowa | M8 | 51,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 18,79 PLN | | K0666.10860 | A | stal łożyskowa | M8 | 61,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 19,25 PLN | | K0666.10880 | A | stal łożyskowa | M8 | 81,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 19,83 PLN | | K0666.11012 | A | stal łożyskowa | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 14,13 PLN | | K0666.11016 | A | stal łożyskowa | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 14,13 PLN | | K0666.11020 | A | stal łożyskowa | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 15,01 PLN | | K0666.11025 | A | stal łożyskowa | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 15,01 PLN | | K0666.11035 | A | stal łożyskowa | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 15,48 PLN | | K0666.11216 | A | stal łożyskowa | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 16,20 PLN | | K0666.11220 | A | stal łożyskowa | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 16,20 PLN | | K0666.11230 | A | stal łożyskowa | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 17,34 PLN | | K0666.11240 | A | stal łożyskowa | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 19,25 PLN | | K0666.11620 | A | stal łożyskowa | M16 | 23,3 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 25,88 PLN | | K0666.11625 | A | stal łożyskowa | M16 | 28,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 25,88 PLN | | K0666.11635 | A | stal łożyskowa | M16 | 38,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 27,49 PLN | | K0666.11650 | A | stal łożyskowa | M16 | 53,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 28,83 PLN | | K0666.3046 | D | poliacetal | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 14,28 PLN | | K0666.30410 | D | poliacetal | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 14,28 PLN | | K0666.30416 | D | poliacetal | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 14,28 PLN | | K0666.3058 | D | poliacetal | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 13,46 PLN | | K0666.30512 | D | poliacetal | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 13,46 PLN | | K0666.30520 | D | poliacetal | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 13,77 PLN | | K0666.30610 | D | poliacetal | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 0,9 | | | 13,46 PLN | | K0666.30616 | D | poliacetal | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 13,77 PLN | | K0666.30620 | D | poliacetal | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 14,28 PLN | | K0666.30625 | D | poliacetal | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 14,28 PLN | | K0666.30810 | D | poliacetal | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 14,28 PLN | | K0666.30812 | D | poliacetal | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 14,28 PLN | | K0666.30820 | D | poliacetal | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 14,28 PLN | | K0666.30825 | D | poliacetal | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 14,75 PLN | | K0666.30830 | D | poliacetal | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 14,75 PLN | | K0666.31012 | D | poliacetal | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 2 | | | 15,79 PLN | | K0666.31016 | D | poliacetal | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 15,79 PLN | | K0666.31020 | D | poliacetal | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 16,72 PLN | | K0666.31025 | D | poliacetal | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 16,72 PLN | | K0666.31035 | D | poliacetal | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 17,18 PLN | | K0666.31216 | D | poliacetal | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 3 | | | 19,98 PLN | | K0666.31220 | D | poliacetal | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 19,98 PLN | | K0666.31230 | D | poliacetal | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 21,42 PLN | | K0666.31240 | D | poliacetal | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 22,77 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|