Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
K0382

Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Śruba stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości co najmniej 10.9.
Kulka stal łożyskowa.
Wersja:Śruba czarna.

Kulka hartowana, niepowlekana.
Wskazówka:Forma A z pełną kulką stosuje się, gdy potrzebna jest polerowana, czysta powierzchnia docisku. Spłaszczone kulki (forma B) wychylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia.

Gwint drobnozwojowy umożliwia szczególnie dokładną regulację wkrętów dociskowych.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: z pełną kulką
Forma B: ze spłaszczoną kulką
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0382 Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym 111 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym

Wkręty dociskowe z pełną kulką, drobny gwint

Więcej informacji

Rysunki

Wkręty dociskowe z pełną kulką, drobny gwint

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD1L1Ø kulkiSWObciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0382.10406AM04X0,562,523,5 11,39 PLN
K0382.10410AM04X0,5102,523,5 11,44 PLN
K0382.10508AM5x0,5832,54,5 10,93 PLN
K0382.10512AM5x0,51232,54,5 10,93 PLN
K0382.10610AM6x0,510,8439 10,93 PLN
K0382.10612AM6x0,512,8439 10,93 PLN
K0382.10616AM6x0,516,8439 11,07 PLN
K0382.10620AM6x0,520,8439 11,07 PLN
K0382.10625AM6x0,525,8439 11,07 PLN
K0382.10810AM8x111,25,5410 10,20 PLN
K0382.10820AM8x121,25,5415 10,20 PLN
K0382.11012AM10x113,77520 11,90 PLN
K0382.11025AM10x126,77520 12,52 PLN
K0382.11216AM12x1,5188,5630 13,56 PLN
K0382.11230AM12x1,5328,5630 14,55 PLN
K0382.11620AM16x1,523,312860 21,74 PLN
K0382.11635AM16x1,538,312860 23,14 PLN
K0382.12030AM20x1,534,2151090 49,89 PLN
K0382.12040AM20x1,544,2151090 51,08 PLN

Wkręty dociskowe z pełną kulką, drobny gwint

Więcej informacji

Rysunki

Wkręty dociskowe z pełną kulką, drobny gwint

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD1D3L2Ø kulkiSWObciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0382.20406BM04X0,51,35,62,523,5 20,45 PLN
K0382.20410BM04X0,51,39,62,523,5 20,76 PLN
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 20,76 PLN
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 21,01 PLN
K0382.20610BM6x0,53,210439 18,84 PLN
K0382.20612BM6x0,53,212439 18,84 PLN
K0382.20616BM6x0,53,216439 18,84 PLN
K0382.20620BM6x0,53,220439 19,21 PLN
K0382.20625BM6x0,53,225439 19,21 PLN
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 19,31 PLN
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 19,31 PLN
K0382.21012BM10x15,612,37520 21,59 PLN
K0382.21025BM10x15,625,37520 21,74 PLN
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 28,83 PLN
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 32,60 PLN
K0382.21620BM16x1,510,72012860 45,95 PLN
K0382.21635BM16x1,510,73512860 50,30 PLN
K0382.22030BM20x1,513,530151090 82,90 PLN
K0382.22040BM20x1,513,540151090 83,63 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl