- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0383Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Śruba stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości co najmniej 10.9. Kulka stal łożyskowa lub POM.Wersja:Śruba czarna. Kulka hartowana i niepowlekana lub POM.Wskazówka:Spłaszczone kulki (forma B, C lub F) wychylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia. Dłuższe wersje zostały specjalnie przygotowane „do wklejania”. Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.Wskazówka dotycząca planu:Forma B: kulka ze stali Forma C: kulka POM Forma F: kulka ze stali, w kratkę PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | L | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0383.2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 15,58 PLN | | K0383.2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 15,58 PLN | | K0383.20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 15,73 PLN | | K0383.20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 15,73 PLN | | K0383.20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 15,84 PLN | | K0383.20420 | B | M4 | 1,4 | 19,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 16,25 PLN | | K0383.20425 | B | M4 | 1,4 | 24,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 16,25 PLN | | K0383.20430 | B | M4 | 1,4 | 29,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 18,27 PLN | | K0383.20435 | B | M4 | 1,4 | 34,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 18,27 PLN | | K0383.20440 | B | M4 | 1,4 | 39,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,91 PLN | | K0383.2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 16,00 PLN | | K0383.20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 16,00 PLN | | K0383.20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 16,62 PLN | | K0383.20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 16,62 PLN | | K0383.20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 17,24 PLN | | K0383.20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 17,24 PLN | | K0383.20530 | B | M5 | 2 | 29,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 19,25 PLN | | K0383.20535 | B | M5 | 2 | 34,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 20,86 PLN | | K0383.20540 | B | M5 | 2 | 39,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 22,15 PLN | | K0383.20550 | B | M5 | 2 | 49,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 25,15 PLN | | K0383.2068 | B | M6 | 3 | 8,1 | 4 | 3 | 9 | | | 15,53 PLN | | K0383.20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 15,53 PLN | | K0383.20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 15,53 PLN | | K0383.20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 15,53 PLN | | K0383.20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 15,53 PLN | | K0383.20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 15,69 PLN | | K0383.20630 | B | M6 | 3 | 30,1 | 4 | 3 | 9 | | | 17,65 PLN | | K0383.20635 | B | M6 | 3 | 35,1 | 4 | 3 | 9 | | | 17,65 PLN | | K0383.20640 | B | M6 | 3 | 40,1 | 4 | 3 | 9 | | | 20,34 PLN | | K0383.20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 16,04 PLN | | K0383.20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 16,35 PLN | | K0383.20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 20,65 PLN | | K0383.20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 17,14 PLN | | K0383.20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 17,14 PLN | | K0383.20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 17,14 PLN | | K0383.20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 17,14 PLN | | K0383.20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 17,24 PLN | | K0383.20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 17,24 PLN | | K0383.20835 | B | M8 | 4,1 | 35,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 17,24 PLN | | K0383.20840 | B | M8 | 4,1 | 40,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 17,24 PLN | | K0383.20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 17,34 PLN | | K0383.20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 17,34 PLN | | K0383.20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 17,65 PLN | | K0383.21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 19,52 PLN | | K0383.21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 19,52 PLN | | K0383.21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 19,52 PLN | | K0383.21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 19,83 PLN | | K0383.21030 | B | M10 | 5,6 | 30,3 | 7 | 5 | 20 | | | 19,83 PLN | | K0383.21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 20,76 PLN | | K0383.21040 | B | M10 | 5,6 | 40,3 | 7 | 5 | 20 | | | 20,76 PLN | | K0383.21050 | B | M10 | 5,6 | 50,3 | 7 | 5 | 20 | | | 26,45 PLN | | K0383.21060 | B | M10 | 5,6 | 60,3 | 7 | 5 | 20 | | | 28,11 PLN | | K0383.21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 26,24 PLN | | K0383.21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 26,39 PLN | | K0383.21225 | B | M12 | 7 | 25,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 26,55 PLN | | K0383.21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 29,60 PLN | | K0383.21235 | B | M12 | 7 | 35,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 30,33 PLN | | K0383.21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 31,67 PLN | | K0383.21250 | B | M12 | 7 | 50,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 31,67 PLN | | K0383.21260 | B | M12 | 7 | 60,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 35,91 PLN | | K0383.21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 41,87 PLN | | K0383.21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 42,75 PLN | | K0383.21630 | B | M16 | 10,7 | 30 | 12 | 8 | 60 | | | 44,15 PLN | | K0383.21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 45,80 PLN | | K0383.21640 | B | M16 | 10,7 | 40 | 12 | 8 | 60 | | | 47,20 PLN | | K0383.21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 50,09 PLN | | K0383.21660 | B | M16 | 10,7 | 60 | 12 | 8 | 60 | | | 51,70 PLN | | K0383.22030 | B | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 | | | 75,24 PLN | | K0383.22035 | B | M20 | 13,5 | 35 | 15 | 10 | 90 | | | 75,24 PLN | | K0383.22040 | B | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 | | | 76,13 PLN | | K0383.22050 | B | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 90 | | | 78,41 PLN | | K0383.22060 | B | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 90 | | | 79,18 PLN | | K0383.22435 | B | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 120 | | | 101,28 PLN | | K0383.22440 | B | M24 | 15,8 | 40 | 18 | 12 | 120 | | | 105,78 PLN | | K0383.22450 | B | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 120 | | | 105,98 PLN | | K0383.22460 | B | M24 | 15,8 | 60 | 18 | 12 | 120 | | | 116,44 PLN | | K0383.22480 | B | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 120 | | | 119,96 PLN | | K0383.70412 | C | M4 | 1,8 | 11,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 16,25 PLN | | K0383.70416 | C | M4 | 1,8 | 15,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 15,58 PLN | | K0383.7046 | C | M4 | 1,8 | 5,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 16,25 PLN | | K0383.7048 | C | M4 | 1,8 | 7,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 16,25 PLN | | K0383.70410 | C | M4 | 1,8 | 9,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 16,25 PLN | | K0383.70512 | C | M5 | 2,1 | 11,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 15,84 PLN | | K0383.70516 | C | M5 | 2,1 | 15,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 15,84 PLN | | K0383.70520 | C | M5 | 2,1 | 19,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 15,84 PLN | | K0383.70525 | C | M5 | 2,1 | 24,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 16,25 PLN | | K0383.7058 | C | M5 | 2,1 | 7,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 15,58 PLN | | K0383.70510 | C | M5 | 2,1 | 9,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 15,58 PLN | | K0383.70610 | C | M6 | 3 | 10,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 14,80 PLN | | K0383.70612 | C | M6 | 3 | 12,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 14,80 PLN | | K0383.70616 | C | M6 | 3 | 16,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 14,80 PLN | | K0383.70620 | C | M6 | 3 | 20,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 15,21 PLN | | K0383.70625 | C | M6 | 3 | 25,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 15,21 PLN | | K0383.70810 | C | M8 | 4,2 | 10,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 16,25 PLN | | K0383.70812 | C | M8 | 4,2 | 12,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 16,25 PLN | | K0383.70816 | C | M8 | 4,2 | 16,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 16,25 PLN | | K0383.70820 | C | M8 | 4,2 | 20,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 16,72 PLN | | K0383.70825 | C | M8 | 4,2 | 25,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 16,72 PLN | | K0383.70830 | C | M8 | 4,2 | 30,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 16,93 PLN | | K0383.40810 | F | M8 | 4,5 | 10 | 5,5 | 4 | 15 | | | 74,11 PLN | | K0383.40812 | F | M8 | 4,5 | 12 | 5,5 | 4 | 15 | | | 74,93 PLN | | K0383.40825 | F | M8 | 4,5 | 25 | 5,5 | 4 | 15 | | | 75,56 PLN | | K0383.40816 | F | M8 | 4,5 | 16 | 5,5 | 4 | 15 | | | 75,24 PLN | | K0383.40820 | F | M8 | 4,5 | 20 | 5,5 | 4 | 15 | | | 75,56 PLN | | K0383.40830 | F | M8 | 4,5 | 30 | 5,5 | 4 | 15 | | | 75,82 PLN | | K0383.41012 | F | M10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 20 | | | 82,34 PLN | | K0383.41016 | F | M10 | 6 | 16 | 7 | 5 | 20 | | | 82,34 PLN | | K0383.41020 | F | M10 | 6 | 20 | 7 | 5 | 20 | | | 82,34 PLN | | K0383.41025 | F | M10 | 6 | 25 | 7 | 5 | 20 | | | 82,34 PLN | | K0383.41030 | F | M10 | 6 | 30 | 7 | 5 | 20 | | | 83,27 PLN | | K0383.41035 | F | M10 | 6 | 35 | 7 | 5 | 20 | | | 83,27 PLN | | K0383.41040 | F | M10 | 6 | 40 | 7 | 5 | 20 | | | 85,18 PLN | | K0383.41216 | F | M12 | 7,2 | 16 | 8,5 | 6 | 30 | | | 89,48 PLN | | K0383.41220 | F | M12 | 7,2 | 20 | 8,5 | 6 | 30 | | | 89,48 PLN | | K0383.41225 | F | M12 | 7,2 | 25 | 8,5 | 6 | 30 | | | 91,08 PLN | | K0383.41230 | F | M12 | 7,2 | 30 | 8,5 | 6 | 30 | | | 91,08 PLN | | K0383.41240 | F | M12 | 7,2 | 40 | 8,5 | 6 | 30 | | | 91,80 PLN | | K0383.41250 | F | M12 | 7,2 | 50 | 8,5 | 6 | 30 | | | 95,12 PLN | | K0383.41620 | F | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 104,28 PLN | | K0383.41625 | F | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 104,28 PLN | | K0383.41635 | F | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 105,98 PLN | | K0383.41650 | F | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 106,71 PLN | | K0383.42030 | F | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 | | | 145,27 PLN | | K0383.42040 | F | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 | | | 145,94 PLN | | K0383.42050 | F | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 90 | | | 147,34 PLN | | K0383.42060 | F | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 90 | | | 149,56 PLN | | K0383.42435 | F | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 120 | | | 171,04 PLN | | K0383.42450 | F | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 120 | | | 175,80 PLN | | K0383.42480 | F | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 120 | | | 190,91 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|