Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal 1.7225. Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Podkładka wahliwa umożliwia precyzyjne ułożenie podczas montażu skośnych powierzchni, do kąta nachylenia ok.4°. Przy przechyleniu D3 > 1° dla równego podparcia śrub zalecana jest jako podpora dodatkowa podkładka wahliwa. Część górna jest zabezpieczona przed wypadnięciem z części dolnej.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0691 Podkładki wahliwe 220 kB

Rysunki

Podkładki wahliwe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
HH1DD1D2D3αCADOsp.CenaZamów
K0691.151stal85,5238,52515 78,97 PLN
K0691.201stal106,230133220 87,93 PLN
K0691.301stal12,5940204530 105,47 PLN
K0691.401stal161352295838 164,52 PLN
K0691.501stal201465367048 244,84 PLN
K0691.152stal nierdzewna85,5238,52515 101,84 PLN
K0691.202stal nierdzewna106,230133220 109,92 PLN
K0691.302stal nierdzewna12,5940204530 140,86 PLN
K0691.402stal nierdzewna161352295838 205,09 PLN
K0691.502stal nierdzewna201465367048 307,60 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl