- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0097Elementy poziomujące nastawne niskie, z nakrętką zabezpieczającą |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wersja standardowa 1.7225,
Wersja ze stali nierdzewnej 1.4305.Wersja:Wersja standardowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko. Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.Wskazówka:Elementy poziomujące nastawne niskie z nakrętką zabezpieczającą znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie montowane i poziomowane są silniki, agregaty, elementy napędowe i linie produkcyjne. Ich zaletą jest niska konstrukcja. Pozwala ona na łatwe i dokładne wypoziomowanie również przy większej liczbie punktów podparcia. Zapewnia to montaż bez naprężeń. Nakrętka zabezpieczająca służy przy tym do zabezpieczania ustalonej wysokości. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | dla śruby | D1 | D2 | H min.
| H maks.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0097.0404 | stal po ulepszeniu cieplnym | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 202,50 PLN | | K0097.0405 | stal po ulepszeniu cieplnym | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 202,50 PLN | | K0097.0406 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 202,50 PLN | | K0097.0506 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 221,24 PLN | | K0097.0508 | stal po ulepszeniu cieplnym | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 227,65 PLN | | K0097.0510 | stal po ulepszeniu cieplnym | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 227,65 PLN | | K0097.0710 | stal po ulepszeniu cieplnym | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 233,76 PLN | | K0097.0712 | stal po ulepszeniu cieplnym | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 233,76 PLN | | K0097.0716 | stal po ulepszeniu cieplnym | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 233,76 PLN | | K0097.0916 | stal po ulepszeniu cieplnym | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 298,76 PLN | | K0097.0920 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 298,76 PLN | | K0097.0924 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 298,76 PLN | | K0097.1020 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 419,23 PLN | | K0097.1024 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 419,23 PLN | | K0097.1030 | stal po ulepszeniu cieplnym | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 419,23 PLN | | K0097.04041 | stal nierdzewna | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 279,51 PLN | | K0097.04051 | stal nierdzewna | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 279,51 PLN | | K0097.04061 | stal nierdzewna | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 279,51 PLN | | K0097.05061 | stal nierdzewna | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 310,87 PLN | | K0097.05081 | stal nierdzewna | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 310,87 PLN | | K0097.05101 | stal nierdzewna | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 310,87 PLN | | K0097.07101 | stal nierdzewna | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 334,93 PLN | | K0097.07121 | stal nierdzewna | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 334,93 PLN | | K0097.07161 | stal nierdzewna | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 334,93 PLN | | K0097.09161 | stal nierdzewna | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 455,46 PLN | | K0097.09201 | stal nierdzewna | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 455,46 PLN | | K0097.09241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 455,46 PLN | | K0097.10201 | stal nierdzewna | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 649,42 PLN | | K0097.10241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 649,42 PLN | | K0097.10301 | stal nierdzewna | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 649,42 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|