- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0693Elementy poziomujące nastawne z nakrętką zabezpieczającą |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wersja standardowa 1.7225,
wersja ze stali nierdzewnej 1.4305.Wersja:Wersja standardowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko. Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.Wskazówka:Elementy poziomujące nastawne znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie montowane i poziomowane są silniki, agregaty, elementy napędowe i linie produkcyjne. Nakrętka zabezpieczająca służy przy tym do zabezpieczania ustalonej wysokości. Inne zakresy na specjalne zamówienie. Statyczne obciążenie dodatkowe F1 jest dostępne po odjęciu siły naprężenia (śruba 8.8, µ m = 0,125) od obciążenia całkowitego F.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | dla śruby | D1 | D2 | H min.
| H maks.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0693.01004 | stal po ulepszeniu cieplnym | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 205,24 PLN | | K0693.01005 | stal po ulepszeniu cieplnym | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 192,92 PLN | | K0693.01006 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 192,92 PLN | | K0693.01406 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 209,48 PLN | | K0693.01408 | stal po ulepszeniu cieplnym | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 209,48 PLN | | K0693.01410 | stal po ulepszeniu cieplnym | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 209,48 PLN | | K0693.01810 | stal po ulepszeniu cieplnym | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 226,15 PLN | | K0693.01812 | stal po ulepszeniu cieplnym | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 226,15 PLN | | K0693.01816 | stal po ulepszeniu cieplnym | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 226,15 PLN | | K0693.02316 | stal po ulepszeniu cieplnym | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 266,51 PLN | | K0693.02320 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 277,17 PLN | | K0693.02324 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 277,17 PLN | | K0693.02920 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 536,65 PLN | | K0693.02924 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 536,65 PLN | | K0693.02930 | stal po ulepszeniu cieplnym | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 516,15 PLN | | K0693.010041 | stal nierdzewna | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 302,84 PLN | | K0693.010051 | stal nierdzewna | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 302,84 PLN | | K0693.010061 | stal nierdzewna | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 302,84 PLN | | K0693.014061 | stal nierdzewna | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 350,72 PLN | | K0693.014081 | stal nierdzewna | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 350,72 PLN | | K0693.014101 | stal nierdzewna | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 350,72 PLN | | K0693.018101 | stal nierdzewna | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 411,47 PLN | | K0693.018121 | stal nierdzewna | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 411,47 PLN | | K0693.018161 | stal nierdzewna | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 411,47 PLN | | K0693.023161 | stal nierdzewna | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 516,15 PLN | | K0693.023201 | stal nierdzewna | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 516,15 PLN | | K0693.023241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 516,15 PLN | | K0693.029201 | stal nierdzewna | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 941,29 PLN | | K0693.029241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 941,29 PLN | | K0693.029301 | stal nierdzewna | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 941,29 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|