- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0695Elementy poziomujące nastawne z podkładką wahliwą |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wersja standardowa 1.7225,
wersja ze stali nierdzewnej 1.4305.Wersja:Wersja standardowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko. Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.Wskazówka:Elementy poziomujące nastawne z podkładką wahliwą znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie montowane i poziomowane są silniki, agregaty, elementy napędowe i linie produkcyjne. Umożliwiają precyzyjne ułożenie podczas montażu skośnych powierzchni, do kąta nachylenia ok.4°. Statyczne obciążenie dodatkowe F1 jest dostępne po odjęciu siły naprężenia (śruba 8.8, µ m = 0,125) od obciążenia całkowitego F.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | dla śruby | D1 | D2 | H min.
| H maks.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0695.0406 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 205,92 PLN | | K0695.0506 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 218,39 PLN | | K0695.0508 | stal po ulepszeniu cieplnym | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 218,39 PLN | | K0695.0510 | stal po ulepszeniu cieplnym | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 218,39 PLN | | K0695.0710 | stal po ulepszeniu cieplnym | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 241,47 PLN | | K0695.0712 | stal po ulepszeniu cieplnym | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 241,47 PLN | | K0695.0716 | stal po ulepszeniu cieplnym | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 241,47 PLN | | K0695.0916 | stal po ulepszeniu cieplnym | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 321,06 PLN | | K0695.0920 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 321,06 PLN | | K0695.0924 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 321,06 PLN | | K0695.1020 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 494,21 PLN | | K0695.1024 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 494,21 PLN | | K0695.1030 | stal po ulepszeniu cieplnym | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 494,21 PLN | | K0695.1224 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 608,89 PLN | | K0695.1230 | stal po ulepszeniu cieplnym | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 608,89 PLN | | K0695.04061 | stal nierdzewna | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 269,51 PLN | | K0695.05061 | stal nierdzewna | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 298,29 PLN | | K0695.05081 | stal nierdzewna | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 298,29 PLN | | K0695.05101 | stal nierdzewna | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 298,29 PLN | | K0695.07101 | stal nierdzewna | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 374,21 PLN | | K0695.07121 | stal nierdzewna | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 374,21 PLN | | K0695.07161 | stal nierdzewna | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 374,21 PLN | | K0695.09161 | stal nierdzewna | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 490,44 PLN | | K0695.09201 | stal nierdzewna | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 490,44 PLN | | K0695.09241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 490,44 PLN | | K0695.10201 | stal nierdzewna | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 724,97 PLN | | K0695.10241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 724,97 PLN | | K0695.10301 | stal nierdzewna | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 724,97 PLN | | K0695.12241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 865,36 PLN | | K0695.12301 | stal nierdzewna | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 865,36 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|