Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wersja standardowa 1.7225,
wersja ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja:Wersja standardowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko.
Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.
Wskazówka:Elementy poziomujące nastawne niskie znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie montowane i poziomowane są silniki, agregaty, elementy napędowe i linie produkcyjne. Zaletą jest niska konstrukcja pozwalająca na łatwe i dokładne wypoziomowanie również przy większej liczbie punktów podparcia. Zapewnia to montaż bez naprężeń.
Statyczne obciążenie dodatkowe F1 jest dostępne po odjęciu siły naprężenia (śruba 8.8, µ m = 0,125) od obciążenia całkowitego F.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0694 Elementy poziomujące nastawne niskie 236 kB

Rysunki

Elementy poziomujące nastawne niskie

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Ddla
śruby
D1

D2H
min.
H
maks.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADOsp.CenaZamów
K0694.0404stal po ulepszeniu cieplnym4,5M4M15x12515194424036 151,79 PLN
K0694.0405stal po ulepszeniu cieplnym5,5M5M15x12515194424033,4 151,79 PLN
K0694.0406stal po ulepszeniu cieplnym6,6M6M15x12515194424030,7 151,79 PLN
K0694.0506stal po ulepszeniu cieplnym6,6M6M20x13218235426555,7 160,90 PLN
K0694.0508stal po ulepszeniu cieplnym9M8M20x13218235426548 160,90 PLN
K0694.0510stal po ulepszeniu cieplnym11M10M20x13218235426537,9 160,90 PLN
K0694.0710stal po ulepszeniu cieplnym11M10M30x1,545222975212092,9 164,67 PLN
K0694.0712stal po ulepszeniu cieplnym13,5M12M30x1,545222975212080,4 164,67 PLN
K0694.0716stal po ulepszeniu cieplnym17,5M16M30x1,545222975212045,5 164,67 PLN
K0694.0916stal po ulepszeniu cieplnym17,5M16M40x1,5582837962,5210136 182,26 PLN
K0694.0920stal po ulepszeniu cieplnym22M20M40x1,5582837962,521090 182,26 PLN
K0694.0924stal po ulepszeniu cieplnym26M24M40x1,5582837962,521037 182,26 PLN
K0694.1020stal po ulepszeniu cieplnym22M20M50x1,57033431062,5330210 288,41 PLN
K0694.1024stal po ulepszeniu cieplnym26M24M50x1,57033431062,5330157 288,41 PLN
K0694.1030stal po ulepszeniu cieplnym33M30M50x1,57033431062,533053 288,41 PLN
K0694.04041stal nierdzewna4,5M4M15x125151944227,124,14 182,26 PLN
K0694.04051stal nierdzewna5,5M5M15x125151944227,122,24 182,26 PLN
K0694.04061stal nierdzewna6,6M6M15x125151944227,120,26 182,26 PLN
K0694.05061stal nierdzewna6,6M6M20x132182354243,436,56 205,03 PLN
K0694.05081stal nierdzewna9M8M20x132182354243,430,86 205,03 PLN
K0694.05101stal nierdzewna11M10M20x132182354243,423,41 205,03 PLN
K0694.07101stal nierdzewna11M10M30x1,54522297528464,01 255,75 PLN
K0694.07121stal nierdzewna13,5M12M30x1,54522297528454,82 255,75 PLN
K0694.07161stal nierdzewna17,5M16M30x1,54522297528428,9 255,75 PLN
K0694.09161stal nierdzewna17,5M16M40x1,5582837962,514892,9 321,06 PLN
K0694.09201stal nierdzewna22M20M40x1,5582837962,514859,08 321,06 PLN
K0694.09241stal nierdzewna26M24M40x1,5582837962,514820,3 321,06 PLN
K0694.10201stal nierdzewna22M20M50x1,57033431062,5225136,08 457,73 PLN
K0694.10241stal nierdzewna26M24M50x1,57033431062,522597,3 457,73 PLN
K0694.10301stal nierdzewna33M30M50x1,57033431062,522520,6 457,73 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl