- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0057Elementy poziomujące nastawne z podkładką wahliwą |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wersja standardowa 1.7225, Wersja ze stali nierdzewnej 1.4305.Wersja:Wersja standardowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko. Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.Wskazówka:Elementy poziomujące nastawne z podkładką wahliwą znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie montowane i poziomowane są silniki, agregaty, elementy napędowe i linie produkcyjne. Umożliwiają precyzyjne ułożenie podczas montażu skośnych powierzchni, do kąta nachylenia ok.4°. Odznaczają się szerokim zakresem regulacji od 15 mm do 50 mm. Statyczne obciążenie dodatkowe F1 jest dostępne po odjęciu siły naprężenia (śruba 8.8, µ m = 0,125) od obciążenia całkowitego F. Wyposażenie:Podkładki wahliwe K0691 PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | dla śruby | D1 | D2 | H min.
| H maks.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0057.1506 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | 15 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 266,26 PLN | | K0057.2006 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 275,21 PLN | | K0057.2008 | stal po ulepszeniu cieplnym | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 275,21 PLN | | K0057.2010 | stal po ulepszeniu cieplnym | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 275,21 PLN | | K0057.2510 | stal po ulepszeniu cieplnym | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 319,61 PLN | | K0057.2512 | stal po ulepszeniu cieplnym | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 319,61 PLN | | K0057.2516 | stal po ulepszeniu cieplnym | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 319,61 PLN | | K0057.3216 | stal po ulepszeniu cieplnym | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 381,66 PLN | | K0057.3220 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 381,66 PLN | | K0057.3224 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 381,66 PLN | | K0057.4020 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 523,61 PLN | | K0057.4024 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 523,61 PLN | | K0057.4030 | stal po ulepszeniu cieplnym | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 523,61 PLN | | K0057.5024 | stal po ulepszeniu cieplnym | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 692,31 PLN | | K0057.5030 | stal po ulepszeniu cieplnym | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 692,31 PLN | | K0057.15061 | stal nierdzewna | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | 15 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 322,46 PLN | | K0057.20061 | stal nierdzewna | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 347,86 PLN | | K0057.20081 | stal nierdzewna | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 347,86 PLN | | K0057.20101 | stal nierdzewna | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 347,86 PLN | | K0057.25101 | stal nierdzewna | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 417,11 PLN | | K0057.25121 | stal nierdzewna | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 417,11 PLN | | K0057.25161 | stal nierdzewna | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 417,11 PLN | | K0057.32161 | stal nierdzewna | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 594,61 PLN | | K0057.32201 | stal nierdzewna | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 594,61 PLN | | K0057.32241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 594,61 PLN | | K0057.40201 | stal nierdzewna | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 914,58 PLN | | K0057.40241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 914,58 PLN | | K0057.40301 | stal nierdzewna | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 914,58 PLN | | K0057.50241 | stal nierdzewna | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 1 277,91 PLN | | K0057.50301 | stal nierdzewna | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 1 277,91 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|