Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podkładki kuliste, podkładki stożkowe Norma DIN 6319, wersja 10/01
K0729

Podkładki kuliste, podkładki stożkowe Norma DIN 6319, wersja...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal do nawęglania, stal ulepszona cieplnie lub stal nierdzewna.Wersja:Stal do nawęglania, utwardzona dyfuzyjnie, fosforanowana manganowo.
Stal ulepszona cieplnie, ulepszana (HV 390 ±40), fosforanowana manganowo.
Stal nierdzewna, niepowlekana.
Wskazówka:Przy montażu elementów o nierównoległych powierzchniach należy stosować podkładki stożkowe typu G.

Dane o wytrzymałości nie dotyczą wersji w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma C: tarcza kulista
Forma D: panewka stożkowa
Forma G: panewka stożkowa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0729 Podkładki kuliste, podkładki stożkowe Norma DIN 6319, wersja 10/01 193 kB
 Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych 718 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Podkładki kuliste, podkładki stożkowe Norma DIN 6319, wersja 10/01

Podkładki kuliste forma C DIN 6319, wersja 10/01

Więcej informacji

Rysunki

Podkładki kuliste forma C DIN 6319, wersja 10/01

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaD1D2HH1R1Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0729.105stal do nawęglaniaC5,2510,520,47,56,5 2,13 PLN
K0729.106stal do nawęglaniaC6,4122,30,799 1,66 PLN
K0729.108stal do nawęglaniaC8,4173,20,61217 1,76 PLN
K0729.110stal do nawęglaniaC10,52140,81526 2,65 PLN
K0729.112stal do nawęglaniaC13244,61,11738 2,79 PLN
K0729.114stal do nawęglaniaC152851,22253 4,35 PLN
K0729.116stal do nawęglaniaC17305,31,32273 4,51 PLN
K0729.120stal do nawęglaniaC21366,3227117 6,42 PLN
K0729.124stal do nawęglaniaC25448,22,432168 11,28 PLN
K0729.130stal do nawęglaniaC315611,23,641269 18,94 PLN
K0729.136stal do nawęglaniaC3768144,650394 44,98 PLN
K0729.142stal do nawęglaniaC4378176,558542 63,86 PLN
K0729.148stal do nawęglaniaC509221867714 95,32 PLN
K0729.156stal do nawęglaniaC58103239,579960 162,55 PLN
K0729.164stal do nawęglaniaC661202712931269 220,41 PLN
K0729.0106stal nierdzewnaC6,4122,30,796 4,86 PLN
K0729.0108stal nierdzewnaC8,4173,20,61212 6,93 PLN
K0729.0110stal nierdzewnaC10,52140,81516 9,42 PLN
K0729.0112stal nierdzewnaC13244,61,11724 11,13 PLN
K0729.0116stal nierdzewnaC17305,31,32245 17,14 PLN
K0729.0120stal nierdzewnaC21366,322771 23,66 PLN
K0729.0124stal nierdzewnaC25448,22,432105 37,67 PLN
K0729.0130stal nierdzewnaC315611,23,641191 61,23 PLN
K0729.0136stal nierdzewnaC3768144,650- 93,05 PLN
K0729.0142stal nierdzewnaC4378176,558- 179,37 PLN
K0729.0148stal nierdzewnaC509221867- 261,03 PLN

Podkładki stożkowe forma D DIN 6319, wersja 10/01

Więcej informacji

Rysunki

Podkładki stożkowe forma D DIN 6319, wersja 10/01

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaD1D2D5HH2Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0729.205stal do nawęglaniaD610,59,252,13,16,5 2,07 PLN
K0729.206stal do nawęglaniaD7,112112,84,29 1,71 PLN
K0729.208stal do nawęglaniaD9,61714,53,55,617 1,92 PLN
K0729.210stal do nawęglaniaD122118,54,26,526 2,69 PLN
K0729.212stal do nawęglaniaD14,224205838 2,90 PLN
K0729.214stal do nawęglaniaD16,52824,85,68,553 4,72 PLN
K0729.216stal do nawęglaniaD1930266,29,573 4,86 PLN
K0729.220stal do nawęglaniaD23,236317,511,7117 7,45 PLN
K0729.224stal do nawęglaniaD2844379,515,2168 12,42 PLN
K0729.230stal do nawęglaniaD3556491219,2269 20,49 PLN
K0729.236stal do nawęglaniaD4268601523,5394 46,78 PLN
K0729.242stal do nawęglaniaD4978701829542 65,10 PLN
K0729.248stal do nawęglaniaD5692822235,5714 97,60 PLN
K0729.256stal do nawęglaniaD65103922539,7960 164,83 PLN
K0729.264stal do nawęglaniaD751201103046,51269 223,46 PLN
K0729.0206stal nierdzewnaD7,112112,84,26 5,03 PLN
K0729.0208stal nierdzewnaD9,61714,53,55,612 7,30 PLN
K0729.0210stal nierdzewnaD122118,54,26,516 9,68 PLN
K0729.0212stal nierdzewnaD14,224205824 11,49 PLN
K0729.0216stal nierdzewnaD1930266,29,545 17,70 PLN
K0729.0220stal nierdzewnaD23,236317,511,771 24,59 PLN
K0729.0224stal nierdzewnaD2844379,515,2105 39,08 PLN
K0729.0230stal nierdzewnaD3556491219,2191 64,23 PLN
K0729.0236stal nierdzewnaD4268601523,5- 96,11 PLN
K0729.0242stal nierdzewnaD4978701829- 183,09 PLN
K0729.0248stal nierdzewnaD5692822235,5- 263,20 PLN

Podkładki stożkowe, forma G, D4>D3, DIN 6319, wersja 10/01

Więcej informacji

Rysunki

Podkładki stożkowe, forma G, D4>D3, DIN 6319, wersja 10/01

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaD1D2D5HH2Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0729.305stal po ulepszeniu cieplnymG6159,252,53,56,5 2,13 PLN
K0729.306stal po ulepszeniu cieplnymG7,1171145,49 3,37 PLN
K0729.308stal po ulepszeniu cieplnymG9,62414,557,117 5,07 PLN
K0729.310stal po ulepszeniu cieplnymG123018,557,326 6,42 PLN
K0729.312stal po ulepszeniu cieplnymG14,236206938 8,90 PLN
K0729.314stal po ulepszeniu cieplnymG16,54024,869,553 11,70 PLN
K0729.316stal po ulepszeniu cieplnymG194426710,473 13,25 PLN
K0729.320stal po ulepszeniu cieplnymG23,25031812,2117 18,53 PLN
K0729.324stal po ulepszeniu cieplnymG2860371015,7168 29,87 PLN
K0729.330stal po ulepszeniu cieplnymG3568491219,7269 55,48 PLN
K0729.336stal po ulepszeniu cieplnymG4280601220,3394 68,26 PLN
K0729.0306stal nierdzewnaG7,1171145,46 7,82 PLN
K0729.0308stal nierdzewnaG9,62414,557,112 11,34 PLN
K0729.0310stal nierdzewnaG123018,557,316 18,48 PLN
K0729.0312stal nierdzewnaG14,236206924 25,00 PLN
K0729.0316stal nierdzewnaG194426710,445 41,09 PLN
K0729.0320stal nierdzewnaG23,25031812,271 61,33 PLN
K0729.0324stal nierdzewnaG2860371015,7105 81,93 PLN
K0729.0330stal nierdzewnaG3568491219,7191 104,74 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl