- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1953Łapy dociskowe rozwidlone, z noskiem stal i aluminium |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal ulepszana cieplnie lub EN AW-7022.Wersja:lakierowane, aluminium niepowlekane.Wskazówka:Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe K0729, należy użyć formy G.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | L1 | A | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | dla śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1953.08 | stal po ulepszeniu cieplnym | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 79,18 PLN | | K1953.10 | stal po ulepszeniu cieplnym | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 103,71 PLN | | K1953.12 | stal po ulepszeniu cieplnym | 160 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 109,04 PLN | | K1953.121 | stal po ulepszeniu cieplnym | 200 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 124,10 PLN | | K1953.16 | stal po ulepszeniu cieplnym | 200 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 163,32 PLN | | K1953.161 | stal po ulepszeniu cieplnym | 250 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 186,05 PLN | | K1953.20 | stal po ulepszeniu cieplnym | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 267,55 PLN | | K1953.201 | stal po ulepszeniu cieplnym | 315 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 340,68 PLN | | K1953.24 | stal po ulepszeniu cieplnym | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 347,86 PLN | | K1953.241 | stal po ulepszeniu cieplnym | 315 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 386,94 PLN | | K1953.30 | stal po ulepszeniu cieplnym | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 529,77 PLN | | K1953.301 | stal po ulepszeniu cieplnym | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 605,27 PLN | | K1953.208 | aluminium | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 199,65 PLN | | K1953.210 | aluminium | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 184,81 PLN | | K1953.212 | aluminium | 160 | 28 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 162,66 PLN | | K1953.2121 | aluminium | 200 | 36 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 249,49 PLN | | K1953.216 | aluminium | 200 | 36 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 299,38 PLN | | K1953.2161 | aluminium | 250 | 40 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 388,80 PLN | | K1953.220 | aluminium | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 510,15 PLN | | K1953.2201 | aluminium | 315 | 48 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 665,40 PLN | | K1953.224 | aluminium | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 521,64 PLN | | K1953.2241 | aluminium | 315 | 48 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 720,88 PLN | | K1953.230 | aluminium | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 695,31 PLN | | K1953.2301 | aluminium | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 940,71 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|