|
|
K0836Łapa dociskowa dwustronne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.0503.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | F | G | H | Siła zacisku N | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0836.08063 | 63 | 25 | 12 | 12 | 25 | 7 | 9 | M8 | 6900 | 22 | | | 108,86 PLN | | K0836.08080 | 80 | 25 | 12 | 17 | 32 | 7 | 9 | M8 | 6900 | 22 | | | 119,26 PLN | | K0836.10080 | 80 | 25 | 16 | 14 | 32 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 124,27 PLN | | K0836.10100 | 100 | 25 | 16 | 20 | 40 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 145,06 PLN | | K0836.10125 | 125 | 25 | 16 | 30 | 45 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 160,61 PLN | | K0836.12100 | 100 | 32 | 19 | 20 | 40 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 145,06 PLN | | K0836.12125 | 125 | 32 | 19 | 30 | 45 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 165,71 PLN | | K0836.12160 | 160 | 32 | 22 | 45 | 50 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 196,80 PLN | | K0836.16125 | 125 | 38 | 19 | 30,5 | 40 | 12 | 17 | M16 | 18000 | 115 | | | 171,00 PLN | | K0836.16160 | 160 | 38 | 22 | 43 | 50 | 12 | 17 | M16 | 18000 | 115 | | | 227,99 PLN | | K0836.16200 | 200 | 38 | 25 | 58 | 60 | 12 | 17 | M16 | 20200 | 129 | | | 269,38 PLN | | K0836.20125 | 125 | 38 | 22 | 27,5 | 40 | 15 | 21 | M20 | 19700 | 157 | | | 202,09 PLN | | K0836.20160 | 160 | 38 | 22 | 40 | 50 | 15 | 21 | M20 | 19700 | 157 | | | 238,42 PLN | | K0836.20200 | 200 | 50 | 25 | 55 | 60 | 15 | 21 | M20 | 22900 | 183 | | | 290,17 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|