|
|
K1516Łapy dociskowe płaskie podobne do DIN 6314, stal i aluminium |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal ulepszana cieplnie lub EN AW-7022.Wersja:lakierowane, aluminium niepowlekane.Wskazówka:Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe K0729, należy użyć formy G.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | L | A | B1 | B2 | B3 | E1 | E2 | F kN | dla śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1516.06 | stal po ulepszeniu cieplnym | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 | | | 29,45 PLN | | K1516.08 | stal po ulepszeniu cieplnym | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 | | | 36,74 PLN | | K1516.10 | stal po ulepszeniu cieplnym | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 | | | 40,57 PLN | | K1516.12 | stal po ulepszeniu cieplnym | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 | | | 49,74 PLN | | K1516.14 | stal po ulepszeniu cieplnym | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 | | | 57,19 PLN | | K1516.16 | stal po ulepszeniu cieplnym | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 | | | 69,51 PLN | | K1516.18 | stal po ulepszeniu cieplnym | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 | | | 91,80 PLN | | K1516.20 | stal po ulepszeniu cieplnym | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 | | | 131,13 PLN | | K1516.201 | stal po ulepszeniu cieplnym | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 | | | 163,32 PLN | | K1516.24 | stal po ulepszeniu cieplnym | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 | | | 188,47 PLN | | K1516.241 | stal po ulepszeniu cieplnym | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 | | | 272,26 PLN | | K1516.30 | stal po ulepszeniu cieplnym | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 | | | 412,86 PLN | | K1516.301 | stal po ulepszeniu cieplnym | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 | | | 525,99 PLN | | K1516.206 | aluminium | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 | | | 125,71 PLN | | K1516.208 | aluminium | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 | | | 129,43 PLN | | K1516.210 | aluminium | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 | | | 127,82 PLN | | K1516.212 | aluminium | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 | | | 147,90 PLN | | K1516.214 | aluminium | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 | | | 184,81 PLN | | K1516.216 | aluminium | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 | | | 221,80 PLN | | K1516.218 | aluminium | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 | | | 249,49 PLN | | K1516.220 | aluminium | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 | | | 230,24 PLN | | K1516.2201 | aluminium | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 | | | 304,19 PLN | | K1516.224 | aluminium | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 | | | 363,91 PLN | | K1516.2241 | aluminium | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 | | | 370,43 PLN | | K1516.230 | aluminium | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 | | | 600,56 PLN | | K1516.2301 | aluminium | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 | | | 739,36 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|