- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1949Łapa dociskowa ze spłaszczoną kulką |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Łapy dociskowe – stal ulepszana cieplnie, kulka – stal łożyskowa.Wersja:Łapy dociskowe oksydowane. Kulka hartowana, niepowlekana.Wskazówka:Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe K0729, należy użyć formy G. Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | L | L1 | A | B1 | B2 | B3 | D | H | K | Ø kulki | E1 | E2 | F kN | dla śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1949.06 | 50 | 5 | 10 | 7 | 20 | 8 | 5,5 | 1,6 | 2,5 | 8,5 | 10 | 20 | 4,82 | M6 | | | 113,70 PLN | | K1949.08 | 60 | 6,5 | 12 | 9 | 25 | 10 | 7,2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 22 | 8,77 | M8 | | | 129,69 PLN | | K1949.10 | 80 | 7,5 | 15 | 11 | 30 | 12 | 8,6 | 2,7 | 3,5 | 12 | 15 | 30 | 13,9 | M10 | | | 171,40 PLN | | K1949.12 | 125 | 10,5 | 20 | 13 | 40 | 14 | 10,5 | 3,5 | 4 | 16 | 21 | 50 | 20,2 | M12 | | | 193,86 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|