Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Element spreżynowy do łap dociskowych
K0859

Element spreżynowy do łap dociskowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Pierścień dociskowy i pierścień ustalający ze stali utwardzonej,
sprężyna ze stali sprężynowej.
Wersja:Pierścień dociskowy i pierścień ustalający oksydowane,
sprężyna z połyskiem.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0859 Element spreżynowy do łap dociskowych 186 kB

Rysunki

Element spreżynowy do łap dociskowych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCD

EŚruba skrzydełkowa
DIN 316
CADOsp.CenaZamów
K0859.0802929268,516M4x6 98,14 PLN
K0859.1204646381325M4x10 121,05 PLN
K0859.16050504816,528M5x10 121,05 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl