- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1952Łapy dociskowe rozwidlone DIN 6315, stal i aluminium |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal ulepszana cieplnie lub EN AW-7022.Wersja:lakierowane, aluminium niepowlekane.Wskazówka:Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe K0729, należy użyć formy G.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Forma | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | dla śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1952.06 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 60 | 12 | 6,6 | 18 | 6 | 3 | M6 | | | 44,28 PLN | | K1952.08 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 44,80 PLN | | K1952.10 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 50,68 PLN | | K1952.12 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 59,88 PLN | | K1952.121 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 160 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 68,77 PLN | | K1952.122 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 200 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 89,77 PLN | | K1952.16 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 84,58 PLN | | K1952.161 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 200 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 97,70 PLN | | K1952.162 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 250 | 40 | 18 | 48 | 15 | 10 | M16/M18 | | | 140,88 PLN | | K1952.20 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 129,08 PLN | | K1952.201 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 174,14 PLN | | K1952.202 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 315 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 225,99 PLN | | K1952.24 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 159,82 PLN | | K1952.241 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 186,74 PLN | | K1952.242 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 315 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 269,16 PLN | | K1952.301 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 250 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 266,09 PLN | | K1952.30 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 315 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 305,82 PLN | | K1952.302 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 400 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 406,07 PLN | | K1952.40 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 400 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 799,00 PLN | | K1952.401 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 600 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 1 060,97 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Forma | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | dla śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1952.206 | aluminium | B | 60 | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | M6 | | | 96,17 PLN | | K1952.208 | aluminium | B | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 149,71 PLN | | K1952.210 | aluminium | B | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 162,73 PLN | | K1952.212 | aluminium | B | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 162,73 PLN | | K1952.2121 | aluminium | B | 160 | 28 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 162,73 PLN | | K1952.216 | aluminium | B | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 249,48 PLN | | K1952.2161 | aluminium | B | 200 | 36 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 349,35 PLN | | K1952.220 | aluminium | B | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 449,12 PLN | | K1952.2201 | aluminium | B | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 510,16 PLN | | K1952.224 | aluminium | B | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 378,18 PLN | | K1952.2241 | aluminium | B | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 598,89 PLN | | K1952.230 | aluminium | B | 315 | 50 | 34 | 74 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 670,40 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|