- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1948Regulowane łapy dociskowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.1191.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe K0729, należy użyć formy G.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | D | D1 | A | F kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1948.05 | 40 | 18 | 18 | 8 | 1,2 | 12 | 8 | 5,5 | M6 | 10 | 3,42 | | | 48,60 PLN | | K1948.06 | 50 | 22 | 23 | 10 | 1,6 | 16 | 10 | 7 | M6 | 12 | 4,82 | | | 55,48 PLN | | K1948.08 | 63 | 28 | 29 | 12 | 2 | 20 | 12 | 9 | M8 | 16 | 8,77 | | | 64,07 PLN | | K1948.10 | 80 | 36 | 36 | 16 | 2,5 | 25 | 16 | 11 | M10 | 20 | 13,9 | | | 84,77 PLN | | K1948.12 | 100 | 45 | 45 | 20 | 3 | 32 | 20 | 14 | M12 | 25 | 20,2 | | | 118,51 PLN | | K1948.14 | 125 | 57 | 56 | 25 | 4 | 40 | 25 | 16 | M14 | 32 | 27,6 | | | 179,73 PLN | | K1948.16 | 160 | 72 | 72 | 32 | 5 | 50 | 30 | 18 | M16 | 40 | 37,8 | | | 314,08 PLN | | K1948.20 | 200 | 90 | 90 | 40 | 6 | 60 | 30 | 22 | M20 | 50 | 58,8 | | | 626,49 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|