- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1446Elementy zatrzaskowe ze stali lub stali szlachetnej |
powrót |
|
|
OpisOpis produktu:Elementy zatrzaskowe są używane do łączenia kształtowego dwóch części, w dowolnej pozycji kątowej. Elementy zatrzaskowe z uzębieniem wewnętrznym (formy A-D) można dowolnie zestawiać z elementami zatrzaskowymi z uzębieniem zewnętrznym (formy E-H), zależnie od przypadku zastosowania i możliwości montażu. Sprężyna dociskowa ułatwia szybkie przestawianie na nową pozycję kątową. Materiał:Element zatrzaskowy stal 1.0718 lub stal nierdzewna 1.4305.
Sprężyna stal nierdzewna 1.4310.
Śruby z łbem walcowym stal lub stal nierdzewna A 2. Wersja:Element zatrzaskowy ze stali oksydowanej lub stali szlachetnej niepowlekanej. Sprężyna niepowlekana. Śruby z łbem walcowym ze stali, klasa wytrzymałości 8.8, czarne lub ze stali szlachetnej A2-70, niepowlekane.Wskazówka do zamówienia:W przypadku elementów zatrzaskowych z uzębieniem wewnętrznym o formie A i B w zakresie dostawy znajdują się 2 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M3x8 wzgl. M5x10. W przypadku elementów zatrzaskowych z uzębieniem zewnętrznym (forma E-H) w zakresie dostawy znajduje się sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.Wskazówka:Do mocowania elementów zatrzaskowych o formie A lub B należy stosować śruby z łbem walcowym zgodne z DIN 7984, z gniazdem sześciokątnym i niskim łbem.Funkcje:Elementy zatrzaskowe wykorzystuje się do rotacyjnej regulacji elementów konstrukcyjnych. Poszczególne elementy można ze sobą łączyć zależnie od przypadku zastosowania.Wyposażenie:Śruby z łbem walcowym DIN 912/DIN EN ISO 4762 Śruba z łbem walcowym DIN 6912Wskazówka dotycząca planu:Forma A: uzębienie wewnętrzne, otwór gwintowany centryczny, 2 wgłębienia na śruby z niskim łbem walcowym, 2 otwory dokładne Forma B: uzębienie wewnętrzne, otwór przelotowy centryczny, 2 wgłębienia na śruby z niskim łbem walcowym, 2 otwory dokładne Forma C: uzębienie wewnętrzne, otwór gwintowany centryczny, 2 otwory gwintowane do mocowania, 2 otwory dokładne Forma D: uzębienie wewnętrzne, otwór przelotowy centryczny, 2 otwory gwintowane do mocowania, 2 otwory dokładne Forma E: uzębienie zewnętrzne, otwór gwintowany centryczny, 2 wgłębienia na śruby z niskim łbem walcowym, 2 otwory dokładne Forma F: uzębienie zewnętrzne, otwór przelotowy centryczny, 2 wgłębienia na śruby z niskim łbem walcowym, 2 otwory dokładne Forma G: uzębienie zewnętrzne, otwór gwintowany centryczny, 2 otwory gwintowane, 2 otwory dokładne Forma H: uzębienie zewnętrzne, otwór przelotowy centryczny, 2 otwory gwintowane, 2 otwory dokładne
1) otwarty 2) po zatrzaśnięciu Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | B2 | B3 | Ø otworu D1 | D2 | D3= Śrub cylindrycznych DIN 7984 | D4 | H | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1446.22338 | B | stal | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 53,36 PLN | | K1446.23346 | B | stal | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 63,61 PLN | | K1446.122338 | B | stal nierdzewna | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 70,85 PLN | | K1446.123346 | B | stal nierdzewna | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 83,48 PLN | |
|
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | B2 | B3 | Ø otworu D1 | D2 | D3 | D4 | H | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1446.42338 | D | stal | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 54,86 PLN | | K1446.43346 | D | stal | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 65,52 PLN | | K1446.142338 | D | stal nierdzewna | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 72,76 PLN | | K1446.143346 | D | stal nierdzewna | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 85,80 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1446.52338 | E | stal | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 53,36 PLN | | K1446.53346 | E | stal | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 63,61 PLN | | K1446.152338 | E | stal nierdzewna | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 70,85 PLN | | K1446.153346 | E | stal nierdzewna | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 83,48 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | B2 | B3 | Ø otworu D1 | D2 | D3 | D4 | H | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1446.62338 | F | stal | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 53,36 PLN | | K1446.63346 | F | stal | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 63,61 PLN | | K1446.162338 | F | stal nierdzewna | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 70,85 PLN | | K1446.163346 | F | stal nierdzewna | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 83,48 PLN | |
|
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | B2 | B3 | Ø otworu D1 | D2 | D3 | D4 | H | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1446.82338 | H | stal | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 53,36 PLN | | K1446.83346 | H | stal | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 63,61 PLN | | K1446.182338 | H | stal nierdzewna | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 70,85 PLN | | K1446.183346 | H | stal nierdzewna | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 83,48 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|