- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0133Łączniki zaciskowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Rękojeści nastawne: uchwyt z termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor ciemnoszary. Części stalowe: Klasa wytrzymałości 5.8. Pozostałe elementy: aluminium o dużej wytrzymałości.Wersja:Części stalowe – oksydowane. Aluminium anodowane (mosiądz wysokoniklowy).Wskazówka:Przeguby zaciskowe stosuje się do mocowania okrągłych profili (prętów, rur itp.), z możliwością bezstopniowej zmiany położenia. Prosta konstrukcja w połączeniu z rękojeścią nastawną umożliwia szybki zacisk.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0133.01 | 8 | 28 | M8 | 65 | 8,5 | 72 | 31 | 29 | 13 | 13 | 5 | | | 138,02 PLN | | K0133.02 | 10 | 32 | M8 | 65 | 9,5 | 76 | 35 | 29 | 15 | 15 | 5 | | | 146,08 PLN | | K0133.03 | 12 | 36 | M8 | 65 | 10,5 | 81 | 40 | 29 | 18 | 17 | 6 | | | 166,86 PLN | | K0133.04 | 16 | 45 | M10 | 80 | 13,5 | 103 | 50 | 37,5 | 22 | 22 | 6 | | | 203,69 PLN | | K0133.05 | 20 | 74 | M10 | 95 | 22 | 131 | 70 | 42,5 | 30 | 30 | 10 | | | 332,27 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|