Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt motylkowy:
część chwytowa – termoplast, ciemnoszary.
Trzpień gwintowany ze stali 5.8.
Korpus:
aluminium o dużej wytrzymałości.
Wersja:Części stalowe pasywowane na niebiesko.
Aluminium anodowane.
Wskazówka:Stosując łączniki wielokrotne można przedłużać okrągłe profile (pręty, rury itp.) w układzie współosiowym lub równoległym. Równoległe ułożenie prętów wzmacnia bądź usztywnia konstrukcję. Poza tym układ otworów w korpusie umożliwia połączenia prostopadłe.Wskazówka dotycząca planu:
1) Pokrętło motylkowe
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0135 Łączniki zaciskowe do prętów 225 kB

Rysunki

Łączniki zaciskowe do prętów
Łączniki zaciskowe do prętów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1

D2HH1H2LL1L2L3L4CADOsp.CenaZamów
K0135.01828M8502415863617208 144,68 PLN
K0135.021032M85024158840192010 151,31 PLN
K0135.031236M85024159044212012 173,16 PLN
K0135.041645M107535,620127,256272416 220,74 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl