Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Przeguby widełkowe z trzpieniami gwintowanymi ze stali lub stali nierdzewnej
K0397

Przeguby widełkowe z trzpieniami gwintowanymi ze stali lub...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ulepszona cieplnie 1.1191 lub stal nierdzewna 1.4305Wersja:Stal ulepszona cieplnie i oksydowana.
Stal nierdzewna błyszcząca.
Wskazówka:Odpowiednie sworznie – patrz K0007.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0397 Przeguby widełkowe z trzpieniami gwintowanymi ze stali lub stali nierdzewnej 208 kB

Rysunki

Przeguby widełkowe z trzpieniami gwintowanymi ze stali lub stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
DD1D2BHH1H2LCADOsp.CenaZamów
K0397.05stal po ulepszeniu cieplnymM551261610714,5 94,63 PLN
K0397.06stal po ulepszeniu cieplnymM661671912815 103,10 PLN
K0397.08stal po ulepszeniu cieplnymM8820923151020 117,17 PLN
K0397.10stal po ulepszeniu cieplnymM1010281228181125 127,96 PLN
K0397.12stal po ulepszeniu cieplnymM12123014342113,530 137,28 PLN
K0397.14stal po ulepszeniu cieplnymM1414361637231535 171,56 PLN
K0397.16stal po ulepszeniu cieplnymM1616401742261740 239,69 PLN
K0397.20stal po ulepszeniu cieplnymM2018502252322150 355,33 PLN
K0397.105stal nierdzewnaM551261610714,5 115,22 PLN
K0397.106stal nierdzewnaM661671912815 117,38 PLN
K0397.108stal nierdzewnaM8820923151020 137,97 PLN
K0397.110stal nierdzewnaM1010281228181125 157,27 PLN
K0397.112stal nierdzewnaM12123014342113,530 182,71 PLN
K0397.114stal nierdzewnaM1414361637231535 231,17 PLN
K0397.116stal nierdzewnaM1616401742261740 431,34 PLN
K0397.120stal nierdzewnaM2018502252322150 475,04 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl