|
|
K0935Trzpień mocujący Ball Lock |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Trzpień mocujący ze stali utwardzonej. Stalowe łożysko toczne.Wersja:Trzpień mocujący hartowany, oksydowany. Kulki hartowane, z połyskiem.Wskazówka:Poprzez dokręcenie śruby (D2) środkowa kula jest dociskana w dół i w ten sposób wyciska na zewnątrz trzy mniejsze kulki w trzpieniu mocującym. Za pomocą tego prostego w obsłudze systemu można skrócić czas wymiany palety lub przyrządu nawet dwunastokrotnie w stosunku do standardowych metod.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Grubość płyty do mocowania ±0,05 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Siła trzymająca F kN | Maks. moment dokręcania Nm | Nr zamówienia Zestawu naprawczego
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0935.13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | K0935.913013 | | | 456,85 PLN | | K0935.13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | K0935.913020 | | | 480,61 PLN | | K0935.16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | K0935.916020 | | | 456,85 PLN | | K0935.16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | K0935.916025 | | | 467,10 PLN | | K0935.20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | K0935.920020 | | | 456,85 PLN | | K0935.20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | K0935.920025 | | | 480,61 PLN | | K0935.25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925020 | | | 488,11 PLN | | K0935.25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925025 | | | 499,91 PLN | | K0935.30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930020 | | | 547,31 PLN | | K0935.30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930025 | | | 579,14 PLN | | K0935.35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935020 | | | 550,99 PLN | | K0935.35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935025 | | | 579,14 PLN | | K0935.35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935040 | | | 633,94 PLN | | K0935.35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935050 | | | 681,34 PLN | | K0935.50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950020 | | | 836,96 PLN | | K0935.50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950025 | | | 873,91 PLN | | K0935.50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950040 | | | 962,81 PLN | | K0935.50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950050 | | | 1 029,41 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|