Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Adaptery pozycjonujące okrągłe, pneumatyczne stal nierdzewna
K1740

Adaptery pozycjonujące okrągłe, pneumatyczne stal nierdzewna

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Mocowanie odbywa się pod wpływem działania sprężonego powietrza.
Luzowanie mechanizmu odbywa się poprzez działanie zintegrowanej sprężyny.
Materiał:Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Wersja:Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.
Podane siły mocujące i zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępu ±0,1 mm.
Dokładność powtarzalności wynosi ± 0,2 mm.
Wyposażenie:Sworznie mocujące K1564.Wskazówka dotycząca planu:
1) Zawór powietrza (jednostronny)
2) Przyłącze pneumatyczne
3) Sworzeń mocujący
4) Adapter pozycjonujący
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1740 Adaptery pozycjonujące okrągłe, pneumatyczne stal nierdzewna 418 kB

Rysunki

Adaptery pozycjonujące okrągłe, pneumatyczne stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2D3HH1H2H3SWCisnienie
robocze
MPa
F
N
Siła
trzymająca
N
CADOsp.CenaZamów
K1740.06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 374,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl