Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpień mocujący z systemem szybkiego pozycjonowania
K0935

Trzpień mocujący z systemem szybkiego pozycjonowania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Trzpień mocujący ze stali utwardzonej.
Stalowe łożysko toczne.
Wersja:Trzpień mocujący hartowany, oksydowany.
Kulki hartowane, z połyskiem.
Wskazówka:Trzpień mocujący z systemem szybkiego pozycjonowania zapewniający dodatkową oszczędność czasu podczas przezbrajania.

Trzpień pozycjonujący należy umieścić w otworze ustalającym i wcisnąć przycisk. W ten sposób trzy kulki są rozsuwane do zewnątrz w celu wypozycjonowania komponentów. Następnie należy dociągnąć śrubę mocującą kluczem imbusowym o 1/4 obrotu, aby uzyskać bezpieczne i dopasowane kształtowo zaciśnięcie komponentów.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0935 Trzpień mocujący z systemem szybkiego pozycjonowania 404 kB
 TechnHinweis_Positionier-_Spannsystem_PL 402 kB

Rysunki

Trzpień mocujący z systemem szybkiego pozycjonowania

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Grubość płyty do
mocowania ±0,05
DD1D2LL1SWSiła
trzymająca
F kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0935.1160252516322041,515682 500,54 PLN
K0935.1130131313251627,612441 478,38 PLN
K0935.1160202016322036,515682 490,65 PLN
K0935.1200202020402539,515682 501,43 PLN
K0935.1130202013251634,612441 489,80 PLN
K0935.1200252520402544,515682 511,97 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl