Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Adaptery pozycjonujące kołnierzowe, pneumatyczne stal nierdzewna
K1741

Adaptery pozycjonujące kołnierzowe, pneumatyczne stal nierdzewna

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Mocowanie odbywa się poprzez działanie sprężonego powietrza. Jeżeli ciśnienie się zmniejszy, mocowanie zostanie utrzymane dzięki zintegrowanej sprężynie.
W celu odblokowania adaptera pozycjonującego za pomocą sprężonego powietrza należy pokonać siłę sprężyny 6 N.
Materiał:Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Wersja:Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka do zamówienia:Śruby z łbem walcowym M3x28 do mocowania od dołu znajdują się w zakresie dostawy.
Śruby z łbem walcowym M4 do mocowania od góry nie znajdują się w zakresie dostawy.
Wskazówka:Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.
Podane siły mocujące i zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępu ±0,1 mm.
Dokładność powtarzalności wynosi ± 0,2 mm.
Wyposażenie:Sworznie mocujące K1564.Wskazówka dotycząca planu:
1) Przyłącze „Mocowanie”
2) Przyłącze „Luzowanie”
3) Śruba z łbem walcowym M3
4) Śruba z łbem walcowym M4
5) Sworzeń mocujący
6) Adaptery pozycjonujące
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1741 Adaptery pozycjonujące kołnierzowe, pneumatyczne stal nierdzewna 512 kB

Rysunki

Adaptery pozycjonujące kołnierzowe, pneumatyczne stal nierdzewna
Adaptery pozycjonujące kołnierzowe, pneumatyczne stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADOsp.CenaZamów
K1741.061823174466M418M3M33,35,52326,5 422,72 PLN
Nr ZamówieniaH3H4H5L

L1L2L3Cisnienie
robocze
MPa
F=siła mocująca N
(zamocowanie pneum.)
F1=Siła zacisku N
(sprężynowy)
Siła
trzymająca
N
CADOsp.CenaZamów
K1741.0618811827,5161270,3 - 0,7406100 422,72 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl