Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociskacz centrujący pneumatyczny, stal nierdzewna
K1742

Dociskacz centrujący pneumatyczny, stal nierdzewna

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Mocowanie i luzowanie przedmiotu obrabianego następuje poprzez działanie sprężonego powietrza.
Dopuszczalna średnica mocowania w zakresie 16 - 20 mm.
Materiał:Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Wersja:Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka do zamówienia:Śruby z łbem walcowym M4x35 do mocowania od dołu znajdują się w zakresie dostawy.
Śruby z niskim łbem walcowym M5 do mocowania od góry nie znajdują się w zakresie dostawy.
Wskazówka:Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.
Podane siły zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa oraz jakości powierzchni 1,6 µm.
Dokładność powtarzania wynosi ok. ± 0,2 mm.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Pozycja „Mocowanie”
2) Pozycja „Luzowanie”
3) Płyta mocująca
4) O-ring
5) Przyłącze „Mocowanie”
6) Przyłącze „Luzowanie
7) Śruba z łbem walcowym M4
8) Śruba z niskim łbem walcowym M5
9) Przedmiot obrabiany
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1742 Dociskacz centrujący pneumatyczny, stal nierdzewna 526 kB

Rysunki

Dociskacz centrujący pneumatyczny, stal nierdzewna
Dociskacz centrujący pneumatyczny, stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADOsp.CenaZamów
K1742.163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 739,86 PLN
Nr ZamówieniaH3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Siła
trzymająca
N
Cisnienie
robocze
MPa
CADOsp.CenaZamów
K1742.16617,510304013184022188770,3 - 0,7 739,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl