Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje do trzpieni mocujących pneumatycznych stal nierdzewna
K1739

Tuleje do trzpieni mocujących pneumatycznych stal nierdzewna

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna.Wersja:Hartowane.Wskazówka:Wymiary montażowe forma A:
mocowanie z nakrętką, maks. grubość płyty 10 mm.
Wymiary montażowe forma B:
nakręcana, do płyt o grubości powyżej 10 mm lub w otworach nieprzelotowych.

Kolor może odbiegać od ilustracji wskutek utwardzenia.
Na zapytanie:Odpowiednia nakrętka i narzędzie montażowe.Wyposażenie:K1738 Trzpienie mocujące pneumatyczne, stal nierdzewna.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1739 Tuleje do trzpieni mocujących pneumatycznych stal nierdzewna 368 kB

Rysunki

Tuleje do trzpieni mocujących pneumatycznych stal nierdzewna
Tuleje do trzpieni mocujących pneumatycznych stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBD

D1D2D3D4HH1H2CADOsp.CenaZamów
K1739.1012,510202017M16x1,51732 64,22 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl