- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
OpisMateriał:Korpus stal ulepszona cieplnie. Dźwignia nastawna ze stali ulepszonej cieplnie. Wersja:Korpus oksydowany. Powierzchnia naprężania szlifowana. Dźwignia nastawna forma B oksydowana. Dźwignia nastawna forma C niklowana.Wskazówka:Dokręcić śrubę ustalającą, aby nie dopuścić do zsuwania naprężacza bocznego podczas naprężenia. (Forma A)
Dźwignię nastawną można wyrównać łatwo przez poluzowanie wkrętu bez łba w krokach co 90° w poziomie i w pionie.
Dzięki odpowiednio przygotowanym powierzchniom dźwigni nastawnych forma C możliwe jest zamocowanie przedmiotu obrabianego przy użyciu stałej siły mocującej.Zalety:- Duże siły mocujące - Szlifowane powierzchnie naprężania - Siła ściągania zapobiega unoszeniu przedmiotu obrabianegoWskazówka dotycząca planu:1) Śruba ustalająca 2) Śruba z łbem walcowym 3) Wkręt bez łba 4) Pozycja poluzowana 5) Zakres mocowania wstępnego 6) Pozycja początkowa mocowania 7) Pozycja zamocowana
Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
|
|
Nr Zamówienia | Forma | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1697.01202 | C | 100 | 80 | 60 | 20 | 40 | M5 | 8,6 | M5x6 | 40 | 33 | 22 | 22 | 22 | 10 | 18 | | | 1 011,34 PLN | | K1697.00602 | C | 75 | 60 | 45 | 15 | 30 | M4 | 6,6 | M4x5 | 32 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 14 | | | 767,06 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | R | T | Skok S | S1= skok naprężenia wstępnego | Siła zacisku kN | Siła ręczna FH N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1697.01202 | C | 67 | 63 | 26 | 17 | 4 | 67 | 80 | 8 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 50 | | | 1 011,34 PLN | | K1697.00602 | C | 51 | 48 | 20 | 13 | 3 | 51,5 | 63 | 6 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 40 | | | 767,06 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|