Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociski boczne hydrauliczne pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
K1855

Dociski boczne hydrauliczne pojedynczego działania,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Za pomocą docisków bocznych można przykładać siłę zacisku na przedmiot obrabiany od boku. Dociski boczne nadają się zwłaszcza do sytuacji, w których mocowanie od góry jest niemożliwe lub nie jest wymagane.
Za pomocą sprężyn tłok i element dociskowy są po odciążeniu ciśnieniowym przesuwane z powrotem do pozycji podstawowej.
Materiał:Obudowa i tłok ze stali.Wersja:Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Wskazówka:W przypadku bocznego przykładania siły mocującej powstają zarówno poziome, jak i pionowe składniki siły. Wielkość składników siły zawsze jest zależna od skoku. Przykładany pionowy składnik siły może wynosić maks. 25% siły mocującej. Za pomocą tej siły przedmiot obrabiany jest mocowany na powierzchni stykowej. Poziomy składnik siły zależnie od skoku zmniejsza się do min. 95% siły początkowej.

Tłok mocujący w docisku bocznym ma zintegrowane ograniczenie skoku.

Należy zapobiegać wnikaniu cieczy chłodzących i stosowanych przy cięciu do siłownika.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe:- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.Zalety:- Niewielka wysokość montażu.
- Zintegrowane ograniczenie skoku dla tłoku mocującego.
Zakres dostawyW dostawie zawarta 1 szt. o-ringa 10x2 (do sposobu uruchamiania przyłącze kołnierzowe z o-ringiem).Wskazówka dotycząca planu:
1) Korek gwintowany
2) O-ring
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Dociski boczne hydrauliczne pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaŚrednica
tłoka
Skok
S
Rodzaj
przyłącza
BB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CADOsp.CenaZamów
K1855.16082404168-50-3213,58,51/432193148,5681322732 1 172,56 PLN
K1855.251024042510-60-401591/44023394990142,53842 1 353,33 PLN
K1855.361024043610-80145618111/4502749411961623846 1 960,88 PLN
Nr ZamówieniaŚrednica
tłoka
Siła mocująca
przy 100 barach
(kN)
Siła mocująca
przy 500 barach
(kN)
Zapotrzebowanie na olej / 10 mm
skok
(cm³)
CADOsp.CenaZamów
K1855.16082404161,78,52 1 172,56 PLN
K1855.25102404254204,9 1 353,33 PLN
K1855.361024043684010,2 1 960,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl