|
|
K1826Docisk boczny stalowy, płaski |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus stal ulepszona cieplnie. Szczęki mocujące ze stali do nawęglania.Wersja:Korpus oksydowany.Szczęki utwardzone dyfuzyjnie Wskazówka:Szczęki mocujące można stosować z obu stron. Gładka strona do obrobionych przedmiotów, żłobkowana strona do surowych powierzchni naprężania. W celu uzyskania bardziej stablinego mocowania na stole maszynowym można użyć dwóch śrub mocujących. Odpowiednie śruby mocujące do rowków teowych K0698 i K0699 Należy je zamówić oddzielnie.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Odpowiedni do szerokości rowka | L | L1 | L2 | B | B1 | H maks.
| H min.
| H1 | H2 | S | S1 | Siła zacisku F (kN) | F1 kN | SW | Moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1826.13 | 12/14 | 128 | 82 | 19 | 40 | 14,4 | 33,5 | 28 | 20 | 25,4 | 8 | 3 | 8/15 | 1,2/2,2 | 13 | 20/40 | | | 1 681,88 PLN | | K1826.19 | 12/14/16/18 | 177 | 113 | 29 | 65 | 19 | 60 | 50 | 30 | 40 | 12 | 6 | 8/15/20/28 | 1,2/2,2/3/4,2 | 16 | 20/40/45/60 | | | 1 743,98 PLN | | K1826.26 | 20/22/24/28/30 | 224 | 135 | 29 | 75 | 26 | 73 | 60 | 36 | 40 | 12 | 7,5 | 25/25/32/32/36 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 18 | 85/85/95/95/110 | | | 2 354,63 PLN | | K1826.38 | 32/36/42 | 256 | 152 | 34 | 90 | 38 | 91,5 | 74 | 46 | 40 | 12 | 10 | 50 | 7,5 | 21 | 160 | | | 3 420,68 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|