Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korpus z żeliwa sferoidalnego (GJS).
Szczęka ze stali utwardzonej, oksydowanej.
Wersja:lakierowane na czarno.
Szczęka z połyskiem
Wskazówka dotycząca planu:
1) Panewka stożkowa i podkładka kulista dla M12 i M16
2) Przedmiot obrabiany
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0831 Dociski boczne 232 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Dociski boczne

Zacisk boczny, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zacisk boczny, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaF
kN
F1
kN
Moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0831.03B582,4150 1 154,37 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl