Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus – stal.
Szczęki – stal do nawęglania.
Tuleja centrująca z kołnierzem – stal do ulepszania cieplnego.
Wersja:Oksydowane.
Szczęki utwardzone dyfuzyjnie.
Wskazówka:Dociski boczne palcowe dzięki płaskiej konstrukcji wyjątkowo nadają się do obróbki detali cienkościennych. Wzmacniane szczęki poprzez działanie klinowe powodują równoczesne dociskanie do przodu i w dół.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0890 Dociski boczne 248 kB

Rysunki

Dociski boczne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABD

D1D2EE1HH1H2KK1LL1L2WXYZZ1F=Siła
mocująca
N
CADOsp.CenaZamów
K0890.006802412,2166,52,50,62125,5925,5244,52,513,574,511533000 1 761,57 PLN
K0890.0101203918,22410,54134402040,52,565,5421,51061584,516000 1 798,60 PLN
K0890.0161866026,2351771,551592260,541056,535,51692414931000 3 152,84 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl