Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus i ramię – stal ulepszona cieplnie.
Łapa dociskowa – stal narzędziowa.
Wersja:Korpus oksydowany.
Ramię i łapa dociskowa – ulepszone cieplnie i oksydowane.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0930 Dociski boczne 297 kB

Rysunki

Dociski boczne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCDEFGHJKLMNF=Siła
mocująca
N
Moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0930.08040045454030255,31231M83262,5M8x35M4x41500025 1 348,42 PLN
K0930.10050055555040307,11639M104074M10x40M4x42700050 1 526,18 PLN
K0930.120600656560453582047M124891M12x50M5x53800090 1 828,58 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl