Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestaw wsporników przedmiotu obrabianego z kufrem
K1296

Zestaw wsporników przedmiotu obrabianego z kufrem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kufer z tworzywa sztucznego.
Zawartość – patrz odpowiednia grupa produktów.
Wersja:czarny.Wskazówka:Zestaw wsporników umożliwia bezstopniowe ustawianie wymiarów w zakresie 355 - 980 mm.
Zestaw wsporników służy jako wyposażenie podstawowe do podpierania przedmiotów obrabianych.
Kufer służy do przechowywania poszczególnych elementów wspornika.
Wspornik przedmiotu obrabianego pozwala na bezstopniową regulację długości.
Mechanizm zaciskowy pozwala zabezpieczyć wał przed pociągnięciem i naciskiem.
Zakres dostawy- Kufer
- Wspornik przedmiotu obrabianego, K1170.355505
- Tuleja dystansowa L75, K1186.1625075
- Tuleja dystansowa L100, K1186.1625100
- Tuleja dystansowa L150, K1186.1625150
- Precyzyjna regulacja, K1187.25120150
- Zestaw do mocowania rowków teowych, zestaw 14 rowków teowych, K1189.2514
- 18 teowych wpustów przesuwnych M10, K0377.10.002
- 22 teowych wpustów przesuwnych M10, K0377.104.001
- Kulka mocująca z główką kulistą M12, K1193.3251240
- Kulka mocująca z główką kulistą M16, K1193.3251640
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1296 Zestaw wsporników przedmiotu obrabianego z kufrem 423 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 604 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaWersja 1CADOsp.CenaZamów
K1296.925Zestaw Wsporników Przedmiotu Obrabianegoz kufrem 9 761,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl