|
|
K1189Zestaw montażowy do rowków teowych do wspornika przedmiotu... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wskazówka:Zestaw montażowy do rowka teowego przeznaczony jest do adaptacji na stołach maszynowych z rowkami teowymi.
Można wymieniać kulki mocujące między oboma wielkościami systemowymi.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | B | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1189.2514 | 25 | 14 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 850,12 PLN | | K1189.2518 | 25 | 18 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 850,12 PLN | | K1189.2522 | 25 | 22 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 850,12 PLN | | K1189.2528 | 25 | 28 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 850,12 PLN | | K1189.5014 | 50 | 14 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 923,41 PLN | | K1189.5018 | 50 | 18 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 923,41 PLN | | K1189.5022 | 50 | 22 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 923,41 PLN | | K1189.5028 | 50 | 28 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 923,41 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|