Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podpora magnetyczna do wspornika przedmiotu obrabianego
K1188

Podpora magnetyczna do wspornika przedmiotu obrabianego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Podpora magnetyczna połączona jest ze wspornikiem. Magnes można dowolnie ustawić. Umożliwia to swobodne pozycjonowanie na stole maszynowym.Wskazówka:Maksymalna przyczepność przy magnesie do wspornika przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 25, K1188.25161064 uzyskiwana jest od grubości materiału 8 mm.
Maksymalna przyczepność przy magnesie do wspornika przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 50, K1188.50205087 uzyskiwana jest od grubości materiału 15 mm.
Nie wolno stosować jako dźwignicy.

Z odpowiednią płytą adapterową można wymieniać kulki mocujące między oboma wielkościami systemowymi.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1188 Podpora magnetyczna do wspornika przedmiotu obrabianego 171 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 604 kB

Rysunki

Podpora magnetyczna do wspornika przedmiotu obrabianego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarBHH1H2L

L1L2Siła
przyczepnośc
N
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K1188.251610642564601021331611229214703,73 2 674,35 PLN
K1188.5020508750877813418120516214519608,6 3 449,25 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl