Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie mocujące z główką kulistą do wspornika przedmiotu obrabianego
K1193

Trzpienie mocujące z główką kulistą do wspornika przedmiotu...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Śruba z łbem sześciokątnym DIN EN ISO 4017, klasa twardości 8.8, czarna.
Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, klasa trwałości 8.8, czarna
Kulka mocująca niepowlekana.
Wskazówka:Kulki mocujące w elastyczny sposób łączą przedmiot obrabiany ze wspornikiem przedmiotu obrabianego. Kulki mocujące umożliwiają duży stopień swobody na przedmiocie obrabianym.Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1193 Trzpienie mocujące z główką kulistą do wspornika przedmiotu obrabianego 165 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 604 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie mocujące z główką kulistą do wspornika przedmiotu obrabianego

Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaRozmiarD

D1D2D3LL1CADOsp.CenaZamów
K1193.125A2525,4M1029182512,2 399,13 PLN

Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaRozmiarD

D1D2LL1CADOsp.CenaZamów
K1193.225B2525,4M10292511 307,18 PLN
K1193.250B5050M16493020,5 776,84 PLN

Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaRozmiarD

D1LL1SWCADOsp.CenaZamów
K1193.3251240C2525,4M1217,34018 422,56 PLN
K1193.3251640C2525,4M1619,84024 483,42 PLN
K1193.3252050C2525,4M2022,35030 546,97 PLN
K1193.3252450C2525,4M2424,85036 569,79 PLN
K1193.3502450C5050M2434,55036 679,13 PLN
K1193.3503060C5050M3034,56046 732,85 PLN
K1193.3503670C5050M3634,57055 820,79 PLN

Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma D

Więcej informacji

Rysunki

Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma D

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaRozmiarD

D1D2LL1L2CADOsp.CenaZamów
K1193.450D5050M162520183,5 398,65 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl