Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łapa dociskowa do wspornika przedmiotu obrabianego
K1192

Łapa dociskowa do wspornika przedmiotu obrabianego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Łapy dociskowe czarne oksydowane.
Kulka mocująca niepowlekana.
Wskazówka:Jednostka mocująca jest używana jako przyłączenie do przedmiotu obrabianego. Kulkę mocującą można zamocować w kilku miejscach na łapie dociskowej. Dzięki temu łapę dociskową można dowolnie regulować.

Można wymieniać kulki mocujące między oboma wielkościami systemowymi.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1192 Łapa dociskowa do wspornika przedmiotu obrabianego 212 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 604 kB

Rysunki

Łapa dociskowa do wspornika przedmiotu obrabianego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarBB1D

GH
zakres mocowania
H1LL1L2L3CADOsp.CenaZamów
K1192.25807625647925,4M160-452725257666 2 598,75 PLN
K1192.50807650647950M160-452720257666 3 085,43 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl