Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Mechanizmy zaciskowe pneumatyczne
do mocowania zewnętrznego
K2077

Mechanizmy zaciskowe pneumatyczne do mocowania zewnętrznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Nakrętka mocująca z aluminium.
Tuleja zaciskowa stalowa.
Wersja:Nakrętka mocująca anodyzowana na twardo.Wskazówka:W tulei zaciskowej wyfrezowywany jest kontur mocowanego przedmiotu obrabianego.

Na podstawie wygrawerowanej liczby stopni można zawsze osiągnąć ten sam moment dokręcania, nawet bez klucza dynamometrycznego, w celu prawidłowego zamocowania przedmiotu obrabianego.

Skok mocowania zacisku K2077.01910 wynosi promieniowo 0,025 mm na obrót 15°. Zalecany skok mocowania wynosi 0,07 mm. Maksymalny dozwolony skok mocowania wynosi 0,38 mm.
Skok mocowania zacisku K2077.04950 wynosi promieniowo 0,05 mm na obrót 15°. Zalecany skok mocowania wynosi 0,1 mm. Maksymalny dozwolony skok mocowania wynosi 0,64 mm.
Kołnierz pozycjonujący umożliwia dokładne osadzenie.
Wskazówki obsługowe:Dokręcanie nakrętki mocującej odbywa się za pomocą klucza hakowego.Dane techniczne:Patrz wskazówka techniczna.Zakres dostawyForma A: mechanizm zaciskowy pneumatyczny składający się z nakrętki zaciskowej i tulei zaciskowej.

Forma B: tuleja zaciskowa.

W zestawie śruby z łbem walcowym do mocowania tulei zaciskowej. (metryczne i calowe)
Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba z łbem walcowym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2077 Mechanizmy zaciskowe pneumatyczne do mocowania zewnętrznego 387 kB
 Uwaga techniczna dotycząca systemów mocowania form 24,8 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Mechanizmy zaciskowe pneumatyczne
do mocowania zewnętrznego

Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do mocowania zewnętrznego, kształt A

Więcej informacji

Rysunki

Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do mocowania zewnętrznego, kształt A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaFormaDD1D2D3D4D5D6D7HH1H2H3H4H5Maks. moment
dokręcania
Nm
Zakres mocowania
min. - mak.
Siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K2077.01910Mechanizm ZaciskowyA23,919,138,129M3x1650,820,16,435,622,94,62,56,825,481,52,5 - 15,917,3 534,78 PLN
K2077.04950Mechanizm ZaciskowyA55,949,576,263,8M5x2288,950,56,448,332,45,12,511,136,2135,55,1 - 45,717,8 1 604,25 PLN

Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do mocowania zewnętrznego, kształt B

Więcej informacji

Rysunki

Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do mocowania zewnętrznego, kształt B

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaFormaDD1D2D3D4HH1H2H3H4Zakres mocowania
min. - mak.
CADOsp.CenaZamów
K2077.01911Tuleja ZaciskowaB23,919,138,129M3x1635,622,94,62,56,82,5 - 15,9 246,95 PLN
K2077.04951Tuleja ZaciskowaB55,949,576,263,8M5x2248,332,45,12,511,15,1 - 45,7 1 030,14 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl