|
|
K1392Zacisk CENTRICclamp pneumatyczny |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus mocujący ze stali ulepszonej cieplnie. Tuleja zaciskowa z aluminium o dużej wytrzymałości. Korpus mocujący niklowany, tuleja zaciskowa anodowana na niebiesko.Wskazówka:Pneumatyczny przyrząd do mocowania kształtowego składa się z korpusu mocującego i tulei zaciskowej. Korpus mocujący można przykręcić do przyrządów zgodnie z wymiarami.
Proces mocowania: Otworzyć tuleję zaciskową, podając sprężone powietrze do przyłącza „otwieranie”. Zamknąć tuleję zaciskową (proces mocowania), podając sprężone powietrze do przyłącza „zamykanie”. Przyłącza pneumatyczne mogą zostać przykręcone, w zależności od wyboru, od dołu lub z boku. W przypadku doprowadzenia powietrza od dołu boczne przyłącza pneumatyczne należy zamknąć.
Obróbka tulei zaciskowej do mocowania zewnętrznego: W tulei zaciskowej wyfrezowywany jest kontur mocowanego przedmiotu obrabianego. Możliwe są kształty krzywoliniowe i kontury asymetryczne. Dzięki łatwej wymianie tulei zaciskowej możliwe jest szybkie i niezawodne mocowanie różnych przedmiotów obrabianych. Tuleję zaciskową można sfrezować do wysokości H2. Daje to możliwość dopasowania kilku konturów przedmiotów obrabianych do tulei zaciskowej. Powtarzalność przedmiotu obrabianego: +/-0,03 Powtarzalność po wymianie tulei zaciskowej +/- 0,02 Skok zacisku tulei wynosi promieniowo na segment mocujący 0,15 mm. Aby uniknąć uszkodzenia tulei zaciskowej nie należy jej aktywować bez przedmiotu obrabianego ani pierścienia zaciskowego. Wartości ciśnienia powietrza roboczego powinny mieścić się w zakresie 0,45 - 0,55 MPa. Siły mocowania odnoszą się do 0,5 MPa.Wyposażenie:Pierścień mocujący do obróbki konturu. O-ring. Kołki pozycjonujące. Śruba mocująca do tulei zaciskowej.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|