Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego i wewnętrznego
K0502

Tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego i wewnętrznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał, wersja:Wytrzymały stop aluminium, lakierowane na czerwono (mocowanie zewnętrzne) lub bezbarwnie (mocowanie wewnętrzne).Wskazówka:Teleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego i wewnętrznego. Tuleja zaciskowa dopasowywana jest do konturów obrabianego detalu, który ma zostać zamocowany. Możliwe jest mocowanie detali o dowolnych kształtach i niesymetrycznych konturach.

Zakres mocowania 0,2 mm.

W przypadku tulei w wersji do mocowania wewnętrznego potrzebny jest trzpień zaciskający K0502.1024.
Wyposażenie:Trzpień zaciskający K0502.1024Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0502 Tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego i wewnętrznego 181 kB
 Wskazówka techniczna do Mechanizmów zaciskowych Positive Clamping System 368 kB

Rysunki

Tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego i wewnętrznego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2Zakres mocowania
min. - mak.
Głębokość frezowania
min./maks.
Maksymalna masa
przedmiotu obrabianego kg
CADOsp.CenaZamów
K0502.116030do mocowania zewnętrznegoØ 30 - Ø 1401-2025 1 376,55 PLN
K0502.216030do mocowania wewnetrznegoØ 30 - Ø 1401-2025  1 395,87 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl