Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleja zaciskowa do mocowania wewnętrznego
K1184

Tuleja zaciskowa do mocowania wewnętrznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wytrzymały stop aluminium.Wersja:anodyzowanie w kolorze naturalnymWskazówka:Tuleje zaciskowe do mocowania wewnętrznego.
Tuleja zaciskowa dopasowywana jest do konturów obrabianego przedmiotu, który ma zostać zamocowany. Możliwe jest mocowanie przedmiotów obrabianych o dowolnych kształtach i niesymetrycznych konturach.
Mechanizm tulei zaciskowej umożliwia bezpieczne zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Skok mocowania na każdy segment tulei zaciskowej (8x) maks. 0,15 mm.
Powtarzalność dla przedmiotów obrabianych: ±0,03.
Powtarzalność dla tulei zaciskowych: ±0,02.
W przypadku tulei w wersji do mocowania wewnętrznego potrzebny jest trzpień zaciskający K1185.
Trzpień ustalający K1183.
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Tuleja zaciskowa do mocowania wewnętrznego
Tuleja zaciskowa do mocowania wewnętrznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HH1H2CADOsp.CenaZamów
K1184.20656522,528,52510 926,81 PLN
K1184.2090902734,53015 1 196,99 PLN
K1184.21201202940,53520 1 526,18 PLN
K1184.21601603346,54025 2 234,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl