Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płytki montażowe do tulei zaciskowych mechanicznych
K0934

Płytki montażowe do tulei zaciskowych mechanicznych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal po ulepszeniu cieplnym 1.7262.
Wersja:oksydowana i po ulepszeniu cieplnym dyfuzyjnie.Wskazówka:Odpowiednie do tulei zaciskowych mechanicznych:
K0934.065057 i K0934.090072.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0934 Płytki montażowe do tulei zaciskowych mechanicznych 200 kB

Rysunki

Płytki montażowe do tulei zaciskowych mechanicznych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2D4D5HH1H3CADOsp.CenaZamów
K0934.065038638028M6x124238813 621,86 PLN
K0934.0900438010042M8x166043815 777,17 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl