Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal specjalna.Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Szczęki do mocowania detali po obróbce wstępnej.
Odpowiednie do wszystkich imadeł 3- i 5-osiowych.

Elementy są sprzedawane parami.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0953 Szczęka mocująca 180 kB

Rysunki

Szczęka mocująca

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Odpowiedni do

CADOsp.CenaZamów
K0953.110008do wszystkich imadeł 3-osiowych oraz 5-osiowych 2 305,80 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl