Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Adaptery do obróbki detali okrągłych
K0945

Adaptery do obróbki detali okrągłych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Okrągła głowica mocująca ze stali ulepszonej.
Śruba z łbem walcowym ze stali.
Wersja:Okrągła głowica mocująca oksydowana.
Śruba z łbem walcowym o klasie trwałości 10.9.
Wskazówka:Do mocowania detali okrągłych o średnicy 30–200 mm. Mocowana bezpośrednio na standardowej szczęce mocującej lub na szczęce w wersji z naddatkiem obróbkowym.Wyposażenie:Piny mocujące K0946Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0945 Adaptery do obróbki detali okrągłych 228 kB

Rysunki

Adaptery do obróbki detali okrągłych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Odpowiedni do

CADOsp.CenaZamów
K0945.135010do wszystkich imadeł 3-osiowych oraz 5-osiowych  523,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl