Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestaw mocujący do rowków teowych
K0951

Zestaw mocujący do rowków teowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Zestaw mocujący do pozycjonowania i mocowania imadeł 3- i 5-osiowych na stołach z rowkami teowymi o wielkości 14 lub 18.
Zestaw składa się z:
8 śrub z łbem sześciokątnym ISO 4014 M12x60 - 12.9
8 nakrętek do rowków teowych DIN 508
8 podkładek
4 kamieni ustalających
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0951 Zestaw mocujący do rowków teowych 159 kB

Rysunki

Zestaw mocujący do rowków teowych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

BCADOsp.CenaZamów
K0951.1412Szerokość rowka 1414 556,23 PLN
K0951.1812Szerokość rowka 1818 556,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl