Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Imadło 3-osiowe do siatki otwórów M.T.P
K0939

Imadło 3-osiowe do siatki otwórów M.T.P

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Płyty bazowe i szczęki ze stali do nawęglania.
Listwy podporowe ze stali.
Szczęki mocujące ze stali specjalnej.
Pin mocujący ze stali narzędziowej.
Wersja:Płyty bazowe i szczęki oksydowane.
Listwy podporowe hartowane, z połyskiem.
Szczęki mocujące z połyskiem.Pin mocujący hartowany, z połyskiem.
Wskazówka:Imadło 3-osiowe do montażu na płytach z siatką otworów. Imadło umożliwia swobodną obróbkę z 3-stron bez ryzyka wystąpienia kolizji z narzędziem przy głębokości mocowania 8 mm. System ten pozwala na uzyskanie rozstawu mocowania w zakresie 22-236 mm, a przy użyciu opcjonalnych tulei dystansowych K0947 możliwe jest jej zwiększenie o dowolną długość.
Montaż tulei mocującej bezpośrednio pod detalem obrabianym sprawia, że na detal oddziałuje siła mocująca o wartości do 22 kN, która nie jest tracona w wyniku zginania. Zastosowanie ryflowanych pinów mocujących 4 mm zapewnia mocowanie kształtowe bez nacięć wstępnych.
Do mocowania imadła na płytach z siatką otworów zaleca się śruby pasowane K0815.
Do zestawu imadła dołączona jest 1 tuleja dystansowa o wymiarze L = 60 mm oraz 1 o wymiarze L = 120 mm.

* Wysokość mocowania można zwiększyć za pomocą adapterów podwyższających K0941 i listew bazowych K0942.
Wyposażenie:Blokada K0948
Śruby pasowane K0815
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0939 Imadło 3-osiowe do siatki otwórów M.T.P 170 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca imadła 5-osiowego 1,7 MB

Rysunki

Imadło 3-osiowe do siatki otwórów M.T.P

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Rozstaw otworówAA1BB1B2DHmaks. siła
zacisku
kN
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0939.401210040x40 (M12)4016019014812412100 *2218,88 10 371,38 PLN
K0939.501210050x50 (M12)5015019013811412100 *2219,445 10 503,68 PLN
K0939.501610050x50 (M16)5015019013411016100 *2218,74 10 503,68 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl