Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, zatrzaskowe
K2011

Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Zamek ABS.
Sprężyna stal nierdzewna 1.4310.

Wersja:Zamek czarny.
Sprężyna niepowlekana.
Wskazówka:Te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do ścisłego montażu w drzwiach, klapach i osłonach.
Dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Do zamykania zamków zatrzaskowych z kluczem używany jest system jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.

Palność: produkt ujęty na liście UL94-HB.

Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Wskazówki obsługowe:Forma A: przez obrócenie klucza, a następnie przesuniecie uchwytu następuje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi za pomocą sprężyny. Zamek cylindryczny umożliwia dodatkowe zabezpieczenie.

Kształt B: Przesunięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi.
Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi za pomocą sprężyny.
Zastosowanie:- Przemysł motoryzacyjny
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa urządzeń
- Szafy przemysłowe
Montaż:1. Przygotować wycięcie montażowe bez zadziorów zgodnie ze szkicem.
2. Wsunąć zamek przednią stroną do wycięcia i docisnąć go do przodu.
3. Docisnąć zamek w dół aż do zatrzaśnięcia.
Zakres dostawyZamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.Wskazówka dotycząca planu:
1) Rama
2) Skrzydło drzwi
3) Wycięcie montażowe
4) Kierunek uruchamiania
5) Zamek
6) Sprężyna
7) Zaślepka do profili (forma B)
8) Zamek cylindryczny (forma A)
9) Wskaźnik (forma A)
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2011 Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, zatrzaskowe 406 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, zatrzaskowe

Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, kształt A, z kluczem

Więcej informacji

Rysunki

Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, kształt A, z kluczem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyB

B1B2HH1=całkowity
obszar mocowania
H2H3LL1L2L3L4RS=grubość skrzydła
drzwi w mm
Zakres
temperatury
°C
CADOsp.CenaZamów
K2011.10926340Azamykany3430,21724,66,7230,56167,46,712,549max. 0,250,9-1,2-40 do 60 52,64 PLN
K2011.11326340Azamykany3430,21724,66,7230,56167,46,712,549max. 0,251,3-1,6-40 do 60 52,64 PLN

Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, kształt B, bez klucza

Więcej informacji

Rysunki

Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, kształt B, bez klucza

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyB

B1B2HH1=całkowity
obszar mocowania
H2H3LL1L2L3L4RS=grubość skrzydła
drzwi w mm
Zakres
temperatury
°C
CADOsp.CenaZamów
K2011.00926340Bbrak zamka3430,21724,66,7230,56167,46,712,549max. 0,250,9-1,2-40 do 60 22,05 PLN
K2011.01326340Bbrak zamka3430,21724,66,7230,56167,46,712,549max. 0,251,3-1,6-40 do 60 22,05 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl