- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1850Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z uchwytem, składane |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4401. Wersja:Szlifowane i polerowane lub piaskowane matowo.Wskazówka:Ze względu na wpuszczany uchwyt te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do montażu w drzwiach, klapach i osłonach. Dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Do zamykania używa systemu jednego klucza, każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem. Wstępnie zamontowany uchwyt zapobiega uszkodzeniu.
Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2,4 Nm.
Forma A: z kluczem Forma B: bez kluczaWskazówki obsługowe:Pociągnięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi. Obsługa zamka jest możliwa także z tyłu.Zastosowanie:- Przemysł motoryzacyjny - Budowa maszyn - Budowa łodzi i statków - Lotnictwo i kosmonautyka - Budowa przyczep kempingowych i kamperów - Technika medycznaMontaż:1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem. 2. Przyłożyć kątownik montażowy. 3. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.Zakres dostawyUchwyt montażowy, dopasowane śruby (M4) i kątownik montażowy wchodzą w zakres dostawy. Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy. Wskazówka dotycząca planu:1) Skrzydło drzwi 2) Rama 3) Uchwyt 4) Kątownik montażowy 5) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H7) 6) Wycięcie montażowe Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z uchwytem, składane, forma A |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Powierzchnia korpusu | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1850.1102356044 | A | zamykany | polerowany | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 | | | 383,01 PLN | | K1850.1112356044 | A | zamykany | polerowany | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 | | | 383,01 PLN | | K1850.1102356055 | A | zamykany | mat piaskowany | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 | | | 383,01 PLN | | K1850.1112356055 | A | zamykany | mat piaskowany | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 | | | 383,01 PLN | |
Nr Zamówienia | L | L1 | L2 | L3 | F=Siła trzymająca (N) | Siła rozciągająca F1 N | Zakres temperatury °C | S=grubość skrzydła drzwi w mm | Śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1850.1102356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 383,01 PLN | | K1850.1112356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 383,01 PLN | | K1850.1102356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 383,01 PLN | | K1850.1112356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 383,01 PLN | |
|
Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z uchwytem, składane, forma B |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Powierzchnia korpusu | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1850.1002356044 | B | brak zamka | polerowany | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 | | | 323,29 PLN | | K1850.1012356044 | B | brak zamka | polerowany | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 | | | 323,29 PLN | | K1850.1002356055 | B | brak zamka | mat piaskowany | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 | | | 323,29 PLN | | K1850.1012356055 | B | brak zamka | mat piaskowany | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 | | | 323,29 PLN | |
Nr Zamówienia | L | L1 | L2 | L3 | F=Siła trzymająca (N) | Siła rozciągająca F1 N | Zakres temperatury °C | S=grubość skrzydła drzwi w mm | Śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1850.1002356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 323,29 PLN | | K1850.1012356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 323,29 PLN | | K1850.1002356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 323,29 PLN | | K1850.1012356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 323,29 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|